欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

移门吊轨的各部件名称与注意事项

  • 2023.12.18 09:39:41
  • 米思米
  • 956

吊轨轨道                                                                                                                                     

这是用于悬挂移门以及各种工装夹具、半成品的轨道。

                                              移门吊轨的各部件名称与注意事项

通过不同零部件的组合,可以将轨道安装在天花板上或墙壁上,并且吊轮具备多种不同种类,尤其是钢制吊轮,其载荷范围很广,可根据使用目的相应选择最为匹配的产品。

移门吊轨的各部件名称与注意事项

 

用于物料搬运的滑车专门设计用于悬挂物品,可避免滑车之间相互碰撞而造成损伤、破裂。

移门吊轨的各部件名称与注意事项

 

吊门的各部件名称

 

移门吊轨的各部件名称与注意事项

 

吊轨轨道
这是让吊轮其内部运行的轨道,包括钢制和不锈钢制两种标准产品。

接头
用于连接吊轨轨道的接头,有吊顶接头和侧向接头两种。

门挡(原名:中央门档)
利用螺丝固定在吊轨轨道的内槽中,用于门扇定位。

吊轮
有双轮和单轮2种,可根据悬挂载荷及用途相应选用。用于吊门直线移动时,请使用双轮型。

支撑件(支架)
用于将吊柜轨道安装到构筑物上的支撑件,包括用于墙面安装的侧装支撑件和用于安装到天花板上的顶装支撑件2种。

裙板
裙板是用于连接吊轮和门体的金属配件,主要用于木门。

导轨
用于导轮的轨道,有钢、不锈钢材质可供选择。

导轮
用于吊门底部,防止门摆动或被风吹动,包括铁门用导轮、螺栓型导轮、木门用带框导轮3种。

底部挡块(原名:限位器)
利用螺丝固定在导轨的凹槽中,作为导轮的挡块,用于门体定位。

侧盖(原名:挡块)
用于嵌入到吊轨轨道末端的支架中,以遮挡轨道末端。

【注意事项】
·
安装吊轨时,请务必使用支架(支撑件),以450mm~500mm的间距安装,并确保不会有2个以上的吊轮同时进入1个支架的范围内。
· 此外,比起耐载荷能力恰好够用的导轨,使用具有一定载荷余裕的导轨有助于延长吊轮寿命。

小知识  什么是物料搬运

物品及原料搬运的缩写,意思是运输、移动物品。

 

 

要点如下!

· 选择导轨时,请确认起吊对象物品的重量(kg)。     

 · 请确认材质、尺寸、长度(mm)。     

 · 请根据用途及使用方法相应选择吊轮及部件。 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities