欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

卷帘门的与用途、注意事项

  • 2023.12.18 10:17:41
  • 米思米
  • 1380

片式卷帘门                                                                                                                                 

这是一种可以提高室内空调效率、最大限度地减少外部异物混入的高速卷帘门。

                                              卷帘门的与用途、注意事项

特点

虽然片式卷帘门不具备钢制卷帘门所具有的坚固性,但它可以以极高的速度开闭(可达到钢制卷帘门的约20倍,每小时可开闭将近100次),从而可以缩短开口部位的开放时间,因此从开始发售之时起,就作为工厂防寒用品而得到普及应用。目前,被广泛应用于各行业的工厂,用于防虫、防尘、空调控制等,从而实现提高产品质量、降低成本的目的。

用途

通过与现有工厂设备(输送机、无人搬运车、风幕机等)联动,实现提升生产效率、提高质量水平、提高现有设备效率的目的。

<食品/药品><印刷/树脂><物流/仓库><机械/金属/精密设备>

· 防止异物混入、防虫、防尘                                                     

· 非接触自动开闭        

· 节能/提高空调效率 

· 防风/防寒

· 温度/湿度管理              

· 通过与设备联动提高作业效率

 

与输送机、风淋机等设备联动

安装至室内仓库

安装至冷库

卷帘门的与用途、注意事项

卷帘门的与用途、注意事项

卷帘门的与用途、注意事项

米思米推荐商品:卷帘门文件柜

卷帘门的与用途、注意事项

商品型号:FM-WH2-DY-7-B

【注意事项】

卷起卷帘门时请小心,不要让头发被卷入,在开闭过程中应注意避免触碰到经过的人或叉车等。

要点如下!

· 请确认安装方法是室内安装还是室外(檐下)安装。

· 直接连通户外的情况下,请检查该区域是否容易遭受强风。

· 请确认安装位置的开口部分(宽度×高度)。

· 请确认全自动、半自动、传感器种类、是否有各种选件、是否有联动控制等。

· 请确认安装位置周边,并确认是否有附带工程。

· 请务必进行现场确认。(报价前1次、接单后1次,合计2次)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities