欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

使用踏脚板的框架组装式脚手架的特点

  • 2024.01.11 18:20:30
  • 米思米
  • 691

 框架组装式脚手架                                                                                                                                      

通过搭建框架、踏脚板、斜拉杆的组合,可用于各种不同高度及用途的脚手架。

使用踏脚板的框架组装式脚手架的特点

特点

·         斜拉杆有大约20种,可分别支持不同的搭建框架与踏脚板。

·         通常会在搭建框架的最下方插入千斤顶底座,并可进行脚部微调。

使用踏脚板的框架组装式脚手架的特点

 

·         踏脚板的基本型为宽500mm(半宽型为240mm×1829mm,,作为了便于调整长度,还有长610mm、长914mm、长1219mm、长1524mm等多种型号。

 

使用踏脚板的框架组装式脚手架的特点

米思米推荐商品:脚踏板NNS

使用踏脚板的框架组装式脚手架的特点

商品型号:NNS-302

 

·         除了搭建框架、踏脚板、斜拉杆、千斤顶底座4种配件外,基本型还可与楼梯框架扶手类等多种不同配件组合使用,从而搭建出具有高安全性与便利性的脚手架。

使用踏脚板的框架组装式脚手架的特点

 

关于基础型号的搭建框架

· 长度包括610mm914mm1219mm三种,高度统一为1700mm

· 调整框架高度为490mm914mm1219mm1524mm

 (长度为610mm914mm1219mm

· 尺寸可分为英制尺寸、公制尺寸两类,尺寸略有差异,互不兼容,在追加购买时请注意这一点。

· 搭建框架有20种,踏脚板有10种左右,可从中按需选择并任意组合,从而满足各种不同高度的需求。

 

要点如下!

· 请确认是英制尺寸还是公制尺寸。

· 请确认尺寸(高度、长度)。

· 请确认是否需要楼梯框架及扶手板、扶手中杆。


补充:

 安装时基本上无需使用工具。

 但是,根据具体配件的不同,也经常会使用棘轮扳手等。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities