欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

钢管的种类与特点

  • 2024.01.11 18:25:02
  • 米思米
  • 706

·         钢管扣件

·         底座

 钢管扣件                                                                                                                                                  

交叉或平行紧固钢管时使用的紧固扣件。

钢管的种类与特点

钢管扣件的种类

直角型扣件

仅用于紧固直角连接的钢管,其结构能够让钢管交叉角度保持90度。

 

自由型扣件

能够以任意角度紧固2根交叉的钢管,其结构能够让钢管交叉角度任意改变。

 

三联扣件

直角型或自由型与单个扣件的组合,这种扣件是用于交叉紧固三根钢管。

钢管的种类与特点

钢管的种类与特点

钢管的种类与特点

紧固……指利用扣具等将配件连接在一起。

 

钢管扣件的容许载荷

种类

抗拉强度(kg

容许载荷(kg

直角型

1500以上

500

自由型

1000以上

350

请注意,在使用扣件时,可能会因卡爪(夹紧部位)磨损、螺母无法拧紧或者拧得过紧而导致扣件打滑。另外,由于紧固力会根据扳手的长度而变化,因此务必使用指定的扳手(拧扣件)。

 

 底座                                                                                                                                                          

固定底座

用于钢管脚手架的固定。

钢管的种类与特点

千斤顶型底座

当钢管脚手架有高低差时,可利用调整螺丝调整高度。用于固定钢管脚手架。

钢管的种类与特点

钢管

多用于在建筑工地搭建作业用脚手架,外径规格为48.6mm

钢管的种类与特点

特点

·         这种金属配件是用于安装在建筑脚手架的支腿上,将上方的载荷分散到地面或地板上,以防止脚手架下沉。

 

要点如下!

· 请根据在工地上的用途相应选择钢管种类。

· 直角型扣件  · 自由型扣件  · 三联扣件

· 底座有固定型与千斤顶型两种,钢管脚手架一般不怎么使用千斤顶型。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities