欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

会议桌的特点及其种类

  • 2024.01.12 18:18:47
  • 米思米
  • 2112

 长会议桌                                                                                                                                                    

通常是易于存放的长方形桌子,可支持举办多人研讨会或是会议。

 

折叠桌

桌腿可以向桌板方向折叠变成单板形状,可以堆叠或水平放置,从而以节省存放空间。

                                               会议桌的特点及其种类

特点

·         在大会议室或大厅举行研讨会、演示会、多人会议时,可根据人数和用途,相应组合成U形、口字形、课桌形等不同布局。可兼顾访客用或公司内部使用。

会议桌的特点及其种类

 

侧翻式折叠会议桌

单面长方形且带有脚轮,按压桌面板侧面的操作杆,桌面可以向前侧放倒,从而能够叠放。

会议桌的特点及其种类

 

大型会议桌

设计与功能最适合用于会议场景,能够营造出空间感的大型会议桌。

适合用于高管在大型会议室举行长时间的经营管理会议、招待重要访客、作为演示室等。

会议桌的特点及其种类

会议桌(圆桌/方桌)

支持在个人房间或开放空间中举行会议以及进行轻型作业的中等尺寸桌子。

支持在开放空间举行团队会议,或是在访客空间举行小型会议。

此外,还可以作为临时性的工作空间使用。可兼顾访客用或公司内部使用。

会议桌的特点及其种类

小知识  会议桌的选型方法

 

最常用于磋商及会议中的,是长方形的桌子。

通常,每人所需的横向宽度为60cm。

3人使用时,应选择面宽1800mm的桌子。

当需要在会议中使用文件或电脑时,桌面板的进深以600mm为宜。

会议桌的特点及其种类

【注意事项】

当使用面宽2m、进深超过1.2m的大型会议桌时,请务必先确认搬入通道的电梯尺寸及楼梯宽度。

 

要点如下!

· 请根据房间大小及使用人数相应选择尺寸。

· 请根据用途相应选择脚轮、调节器等不同桌脚类型。

· 请根据用途相应选择桌面侧翻式或是桌腿折叠式。

· 请根据空间及用途相应选择桌面板颜色及材质(单板、三聚氰胺装饰板)等。

· 请根据用途相应选择是否有配线管、插座选配件等。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities