欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

办公桌系统系统的种类与特点

  • 2024.01.12 18:14:20
  • 米思米
  • 2033


·双侧柜办公桌

·单侧柜办公桌

·板式办公桌

 双侧柜办公桌                                                                                                                                                                                        

设计与功能都适合用于办公的办公桌。

可以以更加易于使用的方式进行配置。

办公桌系统系统的种类与特点

特点

·有很多办公桌特别注重储物以及配线功能。桌子尺寸通常为宽1000~1600mm、进深600~800mm。

 

米思米推荐商品:双边桌

办公桌系统系统的种类与特点

商品型号:B-147A-D

 

 单侧柜办公桌                                                                                                                                                                                               

办公桌系统系统的种类与特点

特点

·抽屉中的储物量只有双侧柜办公桌的一半,但它能够同时确保较好的存储量和腿部空间。

 

米思米推荐商品:单边电脑桌

办公桌系统系统的种类与特点

商品型号:B-127BC-D

 

 板式办公桌                                                                                                                                                                                                     办公桌系统系统的种类与特点

特点

·通过与桌底柜组合使用,可以实现与单侧柜办公桌同等的储物量。

对于人员经常更换座位的办公室,建议组合使用板式办公桌与桌底柜。

 

米思米推荐商品:平桌

办公桌系统系统的种类与特点

商品型号:B-127C-D

 

要点如下!

· 请确认面宽×进深×高度(mm)。

· 请确认侧柜的收纳量。

· 请根据需要相应选择各种选配件。 

(桌面附带插座、中心桌面、桌面置物架等)

办公桌系统系统的种类与特点

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities