欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防尘面罩的种类与特点、国家规格

  • 2024.01.17 10:57:34
  • 米思米
  • 788

· 关于面罩的国家规格

· 一次性防尘面罩

· 可替换型防尘面罩

 关于面罩的国家规格                                                                                                                                    

防尘口罩是按照要求安全性以及国际一致性的国家认证标准进行认证,根据其适用的作业内容进行分类。

防尘面罩的种类与特点、国家规格

根据作业内容区分使用防尘面罩

· 在因放射性物质泄漏等而存在污染风险的区域进行作业或紧急作业。

· 在有接触二恶英风险的地方进行作业

· 与上述作业类似的其他作业

RS3 RL3

※存在油雾等风险时,选择L

· 在散发金属烟雾(包括焊接烟雾)的场所进行作业

· 在粉尘等排放物质浓度低于0.1mg/m3(※1)的场所进行作业

· 与上述作业类似的其他作业

※1:镉、铬酸、重铬酸、铍、铅及其化合物

DS2 DL2 RS2 RL2

以及更高的颗粒捕集效率

DS3 DL3 RS3 RL3

※存在油雾等风险时,选择L

· 除上述以外的一般粉尘作业

DS1 DL1 RS1 RL1

以及更高的颗粒捕集效率

DS2 DL2 RS2 RL2 DL3 DS3 RS3 RL3

※存在油雾等风险时,选择L

 

防尘面罩的12种分类(DS1~RL3)

关于防尘面罩的分类方法,首先,根据其形状可大致分为一次性与可替换型2种。此外,根据颗粒捕集效率,每种类型可再分为3个级别,捕集效率最高的是第3类,最低的是第1类。下一步,根据颗粒捕集效率测试是使用氯化钠(NaCl)固体颗粒还是邻苯二甲酸二辛酯(DOP)液体颗粒进行,总共分为12个种类。

一次性/可替换型

试验颗粒与捕集效率

S使用固体的

氯化钠(NaCl)

试验颗粒

L使用液体的

邻苯二甲酸二辛酯(DOP)试验颗粒

分类1/2/3(颗粒捕集效率)

一次性防尘面罩

DS3

DL3

分类3:99.9%以上

DS2

DL2

分类2:95.0%以上

DS1

DL1

分类1:80.0%以上

可替换型防尘面罩

RS3

RL3

分类3:99.9%以上

RS2

RL2

分类2:95.0%以上

RS1

RL1

分类1:80.0%以上

 一次性防尘面罩                                                                                                                                          

保护呼吸免受灰尘、烟雾、雾气侵害的面罩。

防尘面罩的种类与特点、国家规格

 

特点

· 轻巧且易于呼吸。

· 用于抛光、研磨、铸造、焊接等会产生粉尘的环境。

 

米思米推荐商品:头挂式杯型颗粒物防护口罩

防尘面罩的种类与特点、国家规格

商品型号:MSK8502

 

滤网种类

· 机械滤网:使用无纺纤维捕集粉尘。

· 静电滤网:使用带电纤维的静电捕集粉尘。

· 活性炭滤网:去除刺激性气味、有机质气味。

 

【注意事项】

如果没有正确安装到位,就会出现间隙,从而无法充分发挥出性能。请正确安装。

 

要点如下!

· 可用的面罩因作业内容而异,请预先确认。

(佩戴用的挂带具有头带和头带钩。)

· 请确认各种面罩的极限使用时间。

 可替换型防尘面罩                                                                                                                                       

面罩主体可重复使用,当感到呼吸困难时,请更换过滤材料。

 

防尘面罩的种类与特点、国家规格

 

特点

· 可根据脸型大小选择面罩主体。

· 机械滤网及静电滤网等各种过滤材料可替换。

 

米思米推荐商品:防护面罩3200系列

防尘面罩的种类与特点、国家规格

商品型号: 3100


要点如下!

· 可用的面罩因作业内容而异,请预先确认。

 (面罩主体包括全脸型与半脸型两种。)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities