欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

耳塞/耳罩的种类与特点

  • 2024.01.17 10:03:32
  • 米思米
  • 2190

· 耳塞

· 耳罩

 耳塞                                                                                                                                                           

用于在嘈杂的工作场所中预防噪音障碍(听力损失、压力导致的相关疾病)。

泡沫型

常规的标准型号。

耳塞/耳罩的种类与特点


软质泡沫型

佩戴比泡沫型更为简便。降低了压迫感,密封程度也相应降低,隔音性能因而有所降低,但是不易出现耳痛的情况。

耳塞/耳罩的种类与特点

米思米推荐商品:米思米1100子弹型耳塞(200个装)

耳塞/耳罩的种类与特点

商品型号:MSMEP-1100


法兰型

这是无需接触塞入耳中即可佩戴的类型,适合在有沙子或灰尘的地方使用。

耳塞/耳罩的种类与特点

米思米推荐商品:1270圣诞树型带线耳塞(100个装)

耳塞/耳罩的种类与特点

商品型号:MSMEP-1270

 

什么是NRR值

NRR是Noise Reduction Rating(降噪等级)的缩写,通过测量针对从低音到高音(频率Hz)的规定频率声音的隔音性能(隔音的分贝值),基于该数据即可轻松判别具有何种水平的隔音性能。如果NRR值为30,则意味着大声说话的声音(90dB)将降低至相当于正常对话(60dB)的音量。

即

90dB(大声说话)-30dB(所佩戴的耳塞、耳罩的NRR值)=60dB

NRR30是指,当佩戴该隔音设备时,对其隔音水平的期望值可以达到即使有人对您大喊大叫,也能将听到的声音降低至与正常谈话相同水平。

 

噪音大小的参考值

 

耳塞/耳罩的种类与特点

 

用途

噪音级别达到85dB以上的吵闹工作环境。抛光/切削、铸造、锻造、凿刻、冲压、压延、焊接、气割、铆接等。

 

 耳罩                                                                                                                                                           

耳塞/耳罩的种类与特点

特点

· 耳垫部分覆盖整个耳朵并紧密贴合。佩戴时在性能上出现的个人差异较小,可后的更高的隔音性能。

米思米推荐商品:防噪音耳罩头戴款

耳塞/耳罩的种类与特点

商品型号:103010

 

 

小知识

分贝(dB)

表示声音大小的数值单位称为分贝 (dB)。声音是通过空气振动而产生的,我们可通过耳膜捕捉振动来感受到声音。分贝这个单位仅比较振动的大小,是用于衡量声音本身的功率,而不是声音的质量。


赫兹(Hz)

让空气振动次数较多的声音表现为“高音”,而振动次数较少的声音表现为“低音”。这个振动次数通常用每秒振动的次数(赫兹)来表示,数值越高声音越高,数值越低则声音越低。

 

要点如下!

· 请确认工作场所的噪音水平测量值。

· 请选择具有必要隔音级别的护具。

· 如有必要,请选择带防掉落绳的耳塞。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities