欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

特殊用途手套的种类与特点

  • 2024.01.18 09:27:44
  • 米思米
  • 994

· 耐油手套

· 耐热手套

· 防割手套

 耐油手套                                                                                                    

接触含油食材时佩戴的手套。

特殊用途手套的种类与特点

特点

· 请确认防滑性、抗刺穿强度、材质、耐磨性等性能,选择能够确保操作时更舒适,且不会让有害成分析出至食物中的产品。

· 可广泛应用于从肉类加工到处理猪油、黄油等各种用途。

特殊用途手套的种类与特点

米思米推荐商品:PVC耐油手套 符合RoHS10指令要求 防滑防化

特殊用途手套的种类与特点

商品型号:MGLV-PVC-L

 

要点如下!

· 关于耐油性:

耐油这个词汇有多种含义。包括遇油不打滑、遇油不改变物理性能、不易吸油等,因此必须根据作业现场的实际需要确认适用的手套。

 耐热手套                                                                                                     

特殊用途手套的种类与特点

特点

· 在接触高温油(煎锅)、蒸锅、烤箱、炊具时提供保护以免遭烫伤的手套。根据材质不同,可应用的器具及温度各不相同。

特殊用途手套的种类与特点

米思米推荐商品:耐热手套500度 1副/袋

特殊用途手套的种类与特点

商品型号:MHGLV-500

 

要点如下!

· 请确认用于何种作业。

· 对于涉及直接接触食品的作业,建议使用符合食品卫生法要求的产品。

· 请确认尺寸及颜色、手套厚度及各种尺寸(长度、中指长度、手掌围等)。

 防割手套                                                                                                     

用于防止锐利物品造成割伤的手套。

特殊用途手套的种类与特点

特点

· 采用具备高强度及高弹性性能的纤维制成,对剃刀以及锐利物体的切割具有极高的抵抗能力,比皮革、棉、合成纤维的抗割能力高出数倍。

  ※切割伤是指由玻璃或小刀等锐利物品所造成的割伤。

特殊用途手套的种类与特点

米思米推荐商品:5级7针黄色芳纶防割手套

特殊用途手套的种类与特点

商品型号:MHF7G-LV5-M

 

超级纤维(高强度、高模量纤维)的种类

PBO纤维

这是聚对亚苯基苯并二恶唑的缩写,是1998年商品化的一种新型纤维。

超高分子量聚乙烯纤维

这是以分子量非常大的聚乙烯聚合物为原料,采用被称为“凝胶纺丝法”的最新技术生产出来的一种高强度、高模量纤维。

聚芳酯纤维

由苯环等构成,且其键合部分为酯键的高分子聚合物,采用熔融纺丝法制成纤维。

对位芳纶纤维

这是尼龙的一种,但与普通尼龙不同,是以含有苯环且具有通过酰胺键连接的坚固结构的高分子聚合物为原料而制成。

 

 

小知识  什么是芳纶纤维

特殊用途手套的种类与特点







· 抗拉强度

 可达到尼龙或聚酯的2~3倍。

· 拉伸弹性

 可达到尼龙或聚酯的5~10倍。

· 质感柔软且轻盈

 其比重轻至1.44~1.45,是一种触感柔软且富有弹性的产品,不会像皮革那样发生经时变化。

这种材料抗“点”刺穿的能力较弱,但对抗“线”切割的能力较强。

特殊用途手套的种类与特点

 

 

要点如下!

· 抗拉强度、弹性因超纤维的种类而异。

  请根据作业现场的实际情况相应选择材质、形状、尺寸。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities