欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

特殊用途手套/焊接用护具的种类与特点

  • 2024.01.19 09:18:01
  • 米思米
  • 1302

· 真皮手套

· 焊接用手套

 真皮手套                                                                                                                                                    

在进行各种作业时,防止因直接接触器具等而造成手部损伤。

 

皮手套

由于采用头层皮(真皮)制成,因此耐摩擦、耐撕裂且手感柔软,适合精细作业。

 

带魔术贴皮手套

在标准型的皮手套基础上增加了魔术贴式的袖口,更易于穿脱。

 

手背弹性织物型皮手套

手背部分采用弹性针织材料,手掌弯曲时阻力较小,功能性更好,而且手背易于出汗,不会感觉闷热,适合建筑施工、一般作业用途。

 

特殊用途手套/焊接用护具的种类与特点

 

 

特殊用途手套/焊接用护具的种类与特点

 

 

特殊用途手套/焊接用护具的种类与特点

 

特殊用途手套/焊接用护具的种类与特点

米思米推荐商品:全猪皮手套

特殊用途手套/焊接用护具的种类与特点

商品型号:MPLFGLV-9

 

 焊接用手套                                                                                                                                                

特殊用途手套/焊接用护具的种类与特点

特点

· JIS T 8113:1976中规定,应采用牛真皮或牛底层皮制成,厚度约为1.5mm~1.8mm。既有手部采用厚真皮、袖子部分采用底层皮的产品,也有整副手套均采用底层皮制成的产品。为了防止焊接火花和熔融金属落入袖管中,采用加长袖管。有5指、3指、2指等不同类型的手套。为了提升手部功能,5指型手套使用的皮革厚度薄至约1.2mm,可适合用于进行电弧焊、氩弧焊等作业。

特殊用途手套/焊接用护具的种类与特点

米思米推荐商品:白色牛青皮焊接手套长款

特殊用途手套/焊接用护具的种类与特点

商品型号:10-1005-L

 

小知识  关于真皮与底层皮

· 牛皮天然较厚,可以被分割为2层以上,并根据使用目的来分割皮革厚度。

  带有外皮(银面)的皮革称为真皮,其他的称为底层皮。

 

【注意事项】

· 皮革的耐热温度最大为100℃,如果接触超过100℃的物品,就会开始硬化、收缩。

  在需要抓握100℃以上物品的作业中,请在2~3秒以内的尽可能短的时间内完成作业。

· 在阳光下晒干等情况下,会因极度干燥而使皮革本身变硬,导致其物理性能变差,所以应尽量避免这种情况,在保管手套时,应避免阳光直晒,在通风良好、湿度低的场所自然晾干。

  如果保管在潮湿而通风不佳的场所,可能会导致发霉。

 

要点如下!

· 请确认作业用途。

· 请选择皮革材质。

· 请选择手套类型。 

· 请选择尺寸。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities