欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

工厂风扇的种类与特点

  • 2024.01.22 13:49:40
  • 米思米
  • 1277

· 落地式风扇

· 壁挂式风扇

· 旋转式风扇

· 带脚轮风扇

· 悬吊式风扇

 落地式风扇                                                                                                                                                 

用于防暑、冷却工件、用作简易换气扇的商用风扇。

适合用作工厂、仓库、工地等的防暑措施。

工厂风扇的种类与特点

特点

· 采用便于搬运的三脚架结构。

· 无摆动功能。

米思米推荐商品:DF系列强力可摇头落地式电风扇(升降调速式)

工厂风扇的种类与特点

商品型号:DF500-T-CM

 

【注意事项】

标配的树脂扇叶可能会因高频干涉、某些种类的油脂与树脂发生化学反应而断裂。这种情况下请使用铝制扇叶。

 

 壁挂式风扇                                                                                                                                                 

工厂风扇的种类与特点

特点

· 由于风扇挂在墙上,所以不占地方。

· 可在大范围内送风。

· 适用于粉尘、雾气较多的场所。

 

 旋转式风扇                                                                                                                                                 

工厂风扇的种类与特点

特点

· 由于风扇安装在天花板上,所以不占地方。

· 可在大范围内送风。

· 适用于粉尘、雾气较多的场所。


米思米推荐商品:XDF-45吸顶风扇

工厂风扇的种类与特点

商品型号:XDF-45

 带脚轮风扇                                                                                                                                                 

工厂风扇的种类与特点

特点

· 其结构上带有脚轮,便于移动。

· 有些产品还配有用于放置工具的置物架。

 

米思米推荐商品:岗位式圆形风扇

工厂风扇的种类与特点

商品型号:HVF-65N

 

 悬吊式风扇                                                                                                                                                 

工厂风扇的种类与特点

特点

· 采用悬吊式设计,也可安装到机械设备上。

· 请确认悬吊场所。

 

要点如下!

· 请根据安装场所、用途相应选型。

· 请确认扇叶直径(φ)大小。

· 请确认所使用的电源(V)。(100V或200V)

· 请确认扇叶材质。(铝、塑料等)

· 油雾较多的场所更适合使用铝制扇叶。

· 请确认电机规格。(开放式、全封闭式等)

· 推荐使用能够防止灰尘侵入的全封闭式。

 

<全封闭式>

· 这种电机通过对线圈和电机内部进行密封,可防尘、防油雾等,具有更高的可靠性和可维护性。

工厂风扇的种类与特点

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities