欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

移动式空调的特点与用途

  • 2024.01.22 13:38:03
  • 米思米
  • 991

 移动式空调                                                                                                                                                 

供较少人数使用的移动式空调。

适用于工厂、仓库中的局部制冷。

移动式空调的特点与用途

 

特点

· 便于移动。通过采用局部制冷,可消除浪费并节省能源。(但是不可用于房间整体制冷。)

此外,在室外也可使用。(但是不可在雨天使用。)

移动式空调的特点与用途

米思米推荐商品:便携式移动制冷机

移动式空调的特点与用途

商品型号:SS-18MU-8A

 

用途

· 用于在室外防暑。

· 用于空调无法生效的厨房等地。

· 用于室外作业时的休憩用途。

· 用于工厂的休息区。

· 用于葬礼接待区等。

 

使用空调时的冷热气流

为了提升移动式空调的制冷效果,必须将运行时产生的热量排出至室外。根据作业现场的实际情况,可利用屋顶换气扇或排气管排出热量,消除热量滞留。

 

移动式空调的特点与用途

 

要点如下!

· 请确认使用场所的环境。(使用温度、湿度等)

· 请确认使用的电源(100V或200V)。

· 请确认冷风出风口是固定式还是摆动式(请注意,有些型号没有摆动功能)。

· 请确认冷风出风口的数量。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities