欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

  • 2024.01.29 10:29:22
  • 米思米
  • 919

· 地板蜡

· 剥离剂


 地板蜡                                                                                                                                                        

用于保护地板材料以及提高地面美观度的液体。

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

特点

· 它可以保护地板材料、提高地板表面的美观度,同时使污垢不易粘附且更容易清除。


米思米推荐商品:3M AntaBrite 防静电地板蜡

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

商品型号:3M-ANTABRITE-1GAL

 

地板蜡涂布对象地板材料

(油性蜡) 涂布了油漆或清漆的实木地板

(乳化蜡) 实木地板、原木

(水性蜡) 化学合成类地板材料

(树脂蜡) 化学合成地板、树脂涂层木地板、混凝土、人造石等

 ※天然石及人造石镜面饰面的情况下,可能会无法打蜡。

 

地板蜡打蜡方法

①将拖把翻过来,浸入地板蜡中。

②将拖把前后移动2~3次,充分浸润地板蜡。

③将蜡淋在地板上。

④将蜡抹开。

 

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法


 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

 

⑤划出打蜡起点位置。

⑥向自身方向拉1~1.5m左右,然后保持这个姿势斜向前推。

⑦以之字形路线涂抹,确保涂抹区域重叠。

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

⑧一个区域(一到两块横向分区)打蜡完成后,将蜡淋在距离打蜡完成区域约50cm的地方。

⑨在打蜡过程中,确保每次淋下的地板蜡量恰好够划分出一块区域所需。

⑩划出打蜡的结束位置。晾干后从③开始再次打蜡。

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

  

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

 


要点如下!

· 请确认地板材质。(木地板、化学合成地板、石材等)

· 请确认原本使用的是何种地板蜡。

(树脂蜡、乳化蜡、水性蜡、油性蜡、涂料等)

· 请确认地板蜡的功能。(耐久性、光泽、耐脏、速干性等)

· 请根据用途相应确认必要容量(L)。



 剥离剂                                                                                                                                                        

这种液体用于溶解并去除打好的地板蜡。

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

特点

· 这种液体能够溶解并去除打好的地板蜡(树脂蜡)。当洗剂无法去除打好的树脂蜡时,可使用剥离剂予以去除。

※不能用于橡胶地板、油毡地板、木地板。

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法


米思米推荐商品:3M Speed Floor Stripper 快洁起蜡水/去蜡水/除蜡水/地板地砖除蜡

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

商品型号:3M-SPEED-FLOOR-STRIPPER-1GAL

 

剥离方法

准备作业

①放置好清扫提示牌

放置禁止进入的提示牌,禁止除作业人员以外的人员进入。

②去污

用掸布清除较大的污垢。

③维护作业

用维护胶带将要除蜡的区域隔开,以防止剥离剂流到作业区域之外。

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

 

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

④稀释剥离剂

用水或温水将剥离剂稀释5~10倍(※)。



 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 



※因各制造商的规格而异。※使用温水时,以40℃左右为宜。

 

剥离作业 

①涂布剥离剂

将稀释后的剥离剂倒在拖把上,并均匀涂抹开。(标准涂布量:每1m2涂布约200ml)

②抛光

放置5~10分钟之后,用安装了褐色或黑色抛光垫的刷地机仔细擦洗。

③污水回收

在剥离污水尚未干燥的情况下,利用真空吸水器或橡胶除水器回收剥离废水。

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

④水洗

用水擦洗2~3次。

⑤吹干

利用地板鼓风扇吹干。


 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法 

 

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

 

要点如下!

· 请确认渗透、溶解地板蜡膜的速度差异。

工业用地板蜡和剥离剂的种类与特点、作业方法

· 请确认是否是低气味型。

(低气味使其可适合用于例如医院和超市等关注气味的场所。)

· 请确认剥离剂的稀释倍率。

(稀释倍率越高则经济性越好。)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities