欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

养生胶带的特点与用途、注意事项

  • 2024.02.07 18:48:57
  • 米思米
  • 1355

 养生胶带                                                                                                                                                    

用于临时固定保护板、保护薄膜,能够完全剥离干净的胶带。

养生胶带的特点与用途、注意事项

特点

· 可用手撕断,易于操作。

· 作业结束之后,可将胶带干净彻底的剥离。

· 采用醒目的颜色,可避免忘记剥离。


米思米推荐商品:养生胶带(5个装)

养生胶带的特点与用途、注意事项

商品型号:MT-CTGR-50X25M-5P

 

用途

· 在新建住宅、改建等内饰装修施工时,用于临时固定保护板。

· 用于在搬运时临时固定保护板、防撞材料。

· 在外部装修施工时,用于临时固定PE膜。·刷墙时用于覆盖保护窗户及窗框。

养生胶带的特点与用途、注意事项


什么是养生

这里的养生是指在施工过程中,通过覆盖保护的方式,避免建筑物被污染,或是涂料飞溅到邻近位置。

养生胶带的特点与用途、注意事项

 

注意事项

· 用于涂漆、密封材料时,可选择美纹纸胶带。

· 当用于PVC(聚氯乙烯)、涂装表面、家具、石材时,可能会残留粘合剂残留物和胶带痕迹。

· 保存胶带时,请避开热源,保存在阴凉处。

· 长时间粘贴时,请向制造商洽询。

· 在剥离胶带时,请缓慢剥离,以避免出现残胶和损伤。

 

要点如下!

· 请确认胶带宽度(mm)×长度(m)×厚度(mm)。

· 请根据要使用目的相应选择养生胶带的类型和颜色。

内饰装修养生

使用薄型树脂布基胶带。

外部装修养生

使用加厚的布基胶带。

易于损坏的表面以及涂装位置

  建议使用低粘性型胶带。

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities