欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

双面胶带的种类与特点

  • 2024.02.22 13:44:04
  • 米思米
  • 2115

· 纸基双面胶带(无纺布)

· 布基双面胶带

· 丁基橡胶泡棉双面胶带

 纸基双面胶带(无纺布)                                                                                                                          

双面带有粘合剂的胶带。

双面胶带的种类与特点

特点

· 压接后能够立即粘牢,厚薄均匀且不脱胶。

· 通用型适用于纸质材料,强粘性型适用于铭牌、塑料材料。

· 纸基双面胶带(无纺布)通常不可用于重物或需要承受大负荷的部分。

双面胶带的种类与特点

用途

用于粘贴信封、纸盒等纸质材料,以及固定零件标识板、铭牌。

 

 布基双面胶带                                                                                                                                           

双面胶带的种类与特点

特点

· 适合应用于地毯、胶合板等不平坦的表面。

· 胶带本身很厚,即使在粗糙表面上也能良好粘贴。双面胶带的种类与特点

米思米推荐商品:9448A双面棉纸胶带

双面胶带的种类与特点

商品型号:9448A-8-50M

 

 丁基橡胶泡棉双面胶带                                                                                                                             

双面胶带的种类与特点

 

特点

· 这种双面胶带以耐候性和缓冲性优异的丁基橡胶泡棉为基材,两面涂有粘合性与耐久性优异的合成树脂粘合剂。

· 具有良好的柔软性,适合用于粘贴在粗糙表面上。

· 由于基材本身具备的特点,泡棉基材双面胶带具有很强的粘合力。

 

米思米推荐商品:泡棉双面胶带

双面胶带的种类与特点

商品型号:MT-PR-18X5

 

用途

用于固定汽车标志等。

双面胶带的种类与特点

小知识  关于粘合剂

粘合剂主要包括如下3种。

· 橡胶类…具有优异的初始粘合力,可用于粘贴在各种粘合对象上。

· 丙烯酸类…粘合强度高、耐热性优秀。

· 硅酮类…具有极高的耐热性,对硅橡胶的粘合性极佳。

 

 

要点如下!

· 请确认胶带宽度(mm)×长度(m)×厚度(mm)。

· 请确认双面胶带的基材。

(除无纺布、布之外,还有泡棉、亚克力泡沫、薄膜等)

· 请确认是在何种状况下使用。(耐热温度、耐溶剂性)

· 请确认之后是否需要剥离。(永久性粘合、重新剥离)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities