欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防滑胶带的特点与用途、选型/施工方法

  • 2024.02.26 11:50:59
  • 米思米
  • 1456

 防滑胶带                                                                                                                                                    

只需粘贴之后即可起到防滑效果的胶带。

防滑胶带的特点与用途、选型/施工方法

 

特点

· 这种胶带可以粘贴在户外雨天容易打滑的楼梯、人行道上,也可以粘贴在工厂内机器设备周边以及走道等油污成分散落的地方,以防发生危险。根据用途不同,具有多种不同的设计及功能。

 

米思米推荐商品:60943系列防滑胶带

防滑胶带的特点与用途、选型/施工方法

商品型号:60943-TR-6

 

用途

适用于混凝土、常规金属、硬塑料等材质的地板、斜坡、楼梯以及其他容易因水或油而打滑的区域。

 

选型方法

室内用:有些产品适合用于浴室、游泳池等主要赤脚使用的区域。

户外用:有些产品适合用于楼梯、斜坡等户外区域。有平面型、条纹钢板型、重型步行型等。

透明型:适用于不希望破坏石材等装饰性的地方。

黄黑条纹型:有助于标注危险区域。

荧光型:易于判别颜色,即使在昏暗场所以及远处也能很显眼。适合用于确保放心安全步行。

蓄光型:有助于在暗处用作引导标识。

 

施工方法

①请将施工面的垃圾、灰尘、水分擦拭干净。如果有油污,请用清洁剂清洗干净。

②使用美工刀从背面将防滑胶带裁切为所需的尺寸。将角部修成圆角则更不容易剥落。

防滑胶带的特点与用途、选型/施工方法

防滑胶带的特点与用途、选型/施工方法

③撕下背面的衬纸,然后用橡胶辊或橡胶锤仔细按压。

④将其粘贴在人流量较多的区域时,请在防滑胶带周围涂上粘合剂(丙烯酸树脂型)。

防滑胶带的特点与用途、选型/施工方法

防滑胶带的特点与用途、选型/施工方法

 

 

要点如下!

· 请确认胶带宽度(mm)×长度(m)。

· 请根据使用目的、用途相应选择胶带颜色与规格(室内用/户外用、平面用/凹凸面用)。

· 施工的适当温度为10℃以上。

· 除条纹钢板用(铝基材)的型号外,当在凹凸表面或多孔表面上进行施工时,必须进行表面处理。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities