欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

气密防水胶带的特点与胶带结构、使用案例

  • 2024.02.26 09:24:36
  • 米思米
  • 2675

 气密防水胶带                                                                                                                                              

用于接缝及开口部位的气密防水胶带。

气密防水胶带的特点与胶带结构、使用案例

特点

· 这种胶带防水、耐水、气密、耐用,并具有优异的低温附着力,可以很好地适应表面凹凸不平的复杂区域。

· 通常为黑色,不过也有白色的产品。

 

米思米推荐商品:气密性防水密封胶带

气密防水胶带的特点与胶带结构、使用案例

商品型号:TWST-1010

 

用途

用于防止潮气(雨水等)从外部进入构筑物的开口部分(梁部位、窗口周边、外墙底部、检修口、通风口等),并用于连接防水板等用途。

气密防水胶带的特点与胶带结构、使用案例

胶带结构

气密防水胶带的特点与胶带结构、使用案例

※单面胶带中也有部分产品不使用加固材料。

 

使用例

气密防水胶带的特点与胶带结构、使用案例

 

【注意事项】

请勿反复重新粘贴,否则会导致密封性能降低。

要点如下!

· 请确认类型。

· 单面胶带(无纺布基材可涂装、可涂布粘合剂)

· 双面胶带(可重叠粘贴)

· 请确认胶带宽度(mm)×长度(m)×厚度(mm)。

· 不可用于PVC(板材、窗框)。

· 对于住宅房屋开口周围的防水用途,请使用日本陶瓷外饰材料协会推荐的产品。

· 当使用温度过低时,请加热后使用。

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities