欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

具有组装标准的零部件的加工方法

  • 2020.03.25 00:54:45
  • 米思米
  • 2054

   自动设备设计者在自动设备与夹具的构造中,如需要考虑组装的精度,设计时,应以此为标准进行设计。为了实现组装精度,组装基本构造的设计,应具备以下三种条件。

 (1)易于加工,(2)易于组装,以及(3)加工成本变得便宜。

 易于加工的组装标准说明

   a)如何设置装配标准的准确性
   要以高精度装配标准加工零部件,请选择高精度的加工机床。↓
   零部件的加工精度利用了机床所具有的精确定位精度的特点。

   ■ 解说
 机床为了获得加工精度而配套使用可以进行高精度移动的精密制导和精确测量位置的精密仪器,将零部件变成想要加工的形状并达到想要的精度。从这个意义上说,它有时被称为产生高精度零部件的“母机”。

   ■ 例
   孔位置的加工精度:±0.5mm→钻孔机
   同上:±0.01mm→NC铣床
   同上:±0.005mm→夹具钻孔机

   参考平面的位置精度:±0.01mm→NC铣床
   同上:±0.005mm→精密平面磨床


   b)什么是易于加工的装配标准的设计

   ・零部件加工的精度基于加工机器的精度。

   ・许多零部件加工选择零部件(或参考孔等)的轮廓作为参考表面,并从参考表面测量以加工装配参考零部件。 (图中的两条红线是参考线)

   ・因此,可以在加工机器上设置所有零部件的参考处理,使加工变得更容易。

   ・将原本设置在加工机器上的零部件拿掉,再次设置时(例如从里到外),会发生组装错误。

    ↓

   能够处理加工机床上加工零部件的所有装配标准的设计精度高,加工成本低。

  具有组装标准的零部件的加工方法

 

   下次,我们将针对精密参考曲面的形状和加工进行说明。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities