欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

堆叠货架、型钢货架的特点

  • 2024.03.19 17:35:08
  • 米思米
  • 283

 堆叠货架                                                                                                                                                     

这是可以将占地面积按照2倍或3倍予以有效利用的保管、存放系统。

堆叠货架、型钢货架的特点

 

特点

· 将仓库中平放的货物存放在堆叠式货架上,可以提高仓储效率,能够在较小的占地面积内存放大量货物。

· 这种方式是利用安装在地板上的框架的支柱,在其顶部铺设地板材料。除地面层的存储外,上层也可以进行仓储和货物装卸作业。

 

■ 地面规格

压花地板

表面加工成防滑条纹图案。

堆叠货架、型钢货架的特点

平地板

用于办公室、卫生福利设施等的地面,通过铺上胶合板或PVC板,可以进一步改善隔音效果。

堆叠货架、型钢货架的特点

打孔地板A

通风性、采光性优秀。

(开口率27%)

堆叠货架、型钢货架的特点

打孔地板B

通风性、采光性优秀。

(开口率40%)

堆叠货架、型钢货架的特点

户外地板

也可提供可在户外使用的热浸镀锌表面处理。

堆叠货架、型钢货架的特点

点状打孔地板

通风性、采光性优秀,且圆孔形状具有防滑效果。

堆叠货架、型钢货架的特点


 型钢货架                                                                                                                                                     

堆叠货架、型钢货架的特点

特点

· 以方形钢管等作为支柱,在其顶部铺设地板材料。柱材的跨度可达3~6m,可自由选择使用。由于是独立的落地式货架,可以自由安装支架以及搬运设备,并且易于改变布局。

 

注意事项

请注意,根据安装占地面积、高度,可能会受到建筑标准法、消防法等法律法规的限制。

 

要点如下!

· 请根据使用时的期望要求确认具体规格。

(由于改变布局或是整体拆除较困难,因此在规划阶段就必须与用户磋商,并进行现场测量。)

· 存放货物的尺寸、重量(每1m2的负载)、数量、支柱间距、通道宽度、地板材料种类以及货物装卸动线等。

· 可根据上层的承载能力、货物装卸条件(防滑等)、采光、通风等条件选择地板材料。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities