欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

旋转式储料器的特点与用途、安装示例

  • 2024.03.19 17:24:21
  • 米思米
  • 1539

 旋转式储料器                                                                                                                                              

利用天花板空间,能够存放大量小型零部件以及产品的立式旋转货架。

旋转式储料器的特点与用途、安装示例


特点

· 能够有效利用天花板空间,提升存放容量。

· 取出高度为便于进行操作的高度,从而提升装卸存放物品时的工作效率。

· 节省空间,使仓库的整理、整顿、清扫变得更加容易。

· 减少转运和移动,提升效率。

 

用途

· 在装配车间中,用于装配零部件的仓储管理。

· 在加工工厂中,用于工装夹具、模具、刀具管理。

· 在办公室中,用于存放文件、资料。

· 在医疗领域,用于医疗设备、器械管理。

· 在酒店、餐厅的厨房中,用于保管餐具。

 

可有效利用高度方向,大幅度削减占地面积。

旋转式储料器的特点与用途、安装示例

 

取出部分的类型及安装示例 

旋转式储料器的特点与用途、安装示例

 

【注意事项】

采用1层/2层规格时,可能会受到消防法的限制。

 

要点如下!

· 请确认装载物品的重量与最大装载数量。

· 请确认存放对象物品的尺寸(宽×进深×高)(mm)。

· 请选择取出口的类型。

(单面取出型、1层/2层取出型、双面取出型等。)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities