欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

拖车的功能和转向方法种类

  • 2024.03.20 16:48:10
  • 米思米
  • 1634

 拖车                                                                                                                                                           

用于在设施内运送重物。

拖车的功能和转向方法种类

特点

· 用于在设施内(室内及户外)运输模具等重物或是半成品等零部件。

· 利用叉车进行搬运时,可能会因掉落等造成损坏或事故,因此在尤为注重安全的公司中,机构内的长距离运输已经改为使用拖车进行。

 

转向方法的种类

转向节式:与汽车一样的转向方式,仅轮胎转向。

转台式:前轴本身利用位于载货平台中心的转向轴承转向。

 

类型

可动区域

特点

2轮转向节式拖车

拖车的功能和转向方法种类

拖车的功能和转向方法种类

· 行驶稳定性好。

· 稳定角度好,不易翻车。

· 可用于搭载机械、设备移动。

· 相对于其功能来说较为廉价。

4轮转向节式拖车

拖车的功能和转向方法种类

拖车的功能和转向方法种类

· 可在狭窄通道、仓库内使用。

· 对牵引车的追踪性良好。

· 无轨迹偏差。

· 可大量串联(可大量运输)。

· 转弯半径小,可急转弯。

转台式拖车

拖车的功能和转向方法种类

拖车的功能和转向方法种类

· 适合用于运送重物。

· 耐久性好。

· 适合用于需要U形转弯的场所。

 

按转向方式区分特点分类

分类

最小转弯半径

行驶稳定性

稳定角度

(翻倒角度)

对牵引车的

追踪性

内外轮差

最大累积荷载

连接数量

(台数)

2轮转向节式

4轮转向节式

转台式

◎尤为优秀 ○优秀 △较差

 

注意事项

· 由于仅限设施内运输使用,所以无需牵引资质。

· 用于牵引拖车的车辆,建议使用专用牵引车。

(使用叉车进行牵引,制造商将不予保修)

· 倒车难度极大,请视为不可倒车。

· 不可在公共道路上行驶。(无法上牌)

 

要点如下!

· 请确认搬运对象。(搬运物品、最大装载重量、尺寸等)

· 请确认行驶路面的状态。

· 铺装状态(沥青、混凝土、非硬化路面)

· 坡度(上坡角度等)

· 请确认行驶速度。

· 请确认车架顶面规格。(标准规格为平钢板)

· 请确认牵引车辆的信息。(牵引钩的高度以及定位销直径等)

· 请确认涂装颜色。

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities