欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

手动托盘搬运车的种类及特点

  • 2024.03.21 09:30:36
  • 米思米
  • 1121

· 手动托盘搬运车

· 带秤手动托盘搬运车


 手动托盘搬运车                                                                                                                                           

这是使用叉臂铲起装在平托盘上的货物,并进行人力运输的省力设备。

手动托盘搬运车的种类及特点

叉臂尺寸的查看方法

手动托盘搬运车的种类及特点

 

特点

· 可用于搬运重物(MAX机型=3000kg)。

· 可根据用途选择不同的车轮材质。

· 橡胶=通用产品

· 聚氨酯=洁净专用

· 尼龙=轻量化产品

· 此外还有适合在食品及药品生产现场使用的不锈钢型。

 

关于平托盘的形状

平托盘有多种不同种类,手动托盘搬运车(标准型)最常用的是单面使用型或滑动型。

单面使用型和滑动型的背面有避让手动升降机叉臂脚轮(前轮)的避让面。

 

单面使用型托盘

滑动型托盘

 

手动托盘搬运车的种类及特点

 

手动托盘搬运车的种类及特点

 

双面使用型托盘

· 也有用于双面型托盘的型号。

· 使用条件是脚轮从托盘中伸出。

手动托盘搬运车的种类及特点

 

要点如下!

· 请确认搬运对象的最大重量(kg)。

· 请确认要铲起的平托盘的形状。(单面使用型、滑动型、双面型托盘)

· 请确认要铲起的平托盘的尺寸。

· 请确认叉臂到地面的最低高度(mm)。

 

〈例〉

· Ⓑ190时,Ⓑ'(叉臂间隔)为190以上

· Ⓐ+Ⓑ+Ⓐ710时 Ⓐ'+Ⓑ'+Ⓐ'(全宽)710以下

· Ⓓ665、Ⓔ260时 (A)如果不满足Ⓓ以上且Ⓓ+Ⓔ以下,则前轮会无法退出,所以应为665~925之间

 

手动托盘搬运车的种类及特点

 

 带秤手动托盘搬运车                                                                                                                                    

可利用1台设备同时进行搬运、称重的带秤手动托盘搬运车。

手动托盘搬运车的种类及特点

 

特点

· 让货物落在以下4处测量点上,即可正确测量重量。

· 可在收集工业废弃物和一般废弃物并运输到垃圾站的同时,对其进行称重。

手动托盘搬运车的种类及特点

 

叉臂尺寸的查看方法

手动托盘搬运车的种类及特点

 

小知识  关于交易证明(商业交易、认证行为)

在我们身边常见的计量器具中,商店使用的秤、煤气表/水表/电表、检查健康状况所需的体温计等18种器具被规定为特定测量仪器(日本计量法第2条第4项) 。

特定测量仪器须由政府等公共机构进行准确度检测。

检测合格的产品会被颁发“检测证明标识”或“合规证明标识”。

用于商业交易和认证行为的测量仪器必须获颁这个检测证明标识(合规证明标识)。

※ 商业交易是指……根据测量出的“重量”进行买卖。

 

要点如下!

· 请确认搬运对象的最大重量(kg)。

· 请确认要铲起的平托盘的形状。(单面使用型、滑动型、双面型托盘)

· 请确认要铲起的平托盘的尺寸。

· 请确认叉臂到地面的最低高度(mm)。

· 请注意,不可用作交易证明。

〈例〉

· Ⓑ190时,Ⓑ'(叉臂间隔)为190以上

· Ⓐ+Ⓑ+Ⓐ710时 Ⓐ'+Ⓑ'+Ⓐ'(全宽)710以下

· Ⓓ665、Ⓔ260时 (A)如果不满足Ⓓ以上且Ⓓ+Ⓔ以下,则前轮会无法退出,所以应为665~925之间

手动托盘搬运车的种类及特点

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities