滚筒输送机的种类与选型方法
材质的种类
材质 | 特点 |
钢材 | 标准型,廉价。坚固耐用,可选尺寸众多。 |
不锈钢 | 适合用于水产业等需要与水接触的场所,以及需要保持洁净度的场所。 |
铝 | 其自重比其他滚筒输送机更轻,易于携带,是物流运输等行业的理想选择。 |
树脂 | 自重比铝滚筒输送机更轻,且防锈。 当希望避免划伤输送对象物品时,适合选用此类产品。 |
滚筒输送机的类型
类型 | 特点 |
直线辊道 | 也可提供能够轻松完成滚筒输送机拆装的插入式滚筒。 |
曲线辊道
| 曲线输送机上使用了锥形滚筒,可以使输送对象更顺畅地流动。
|
搭接
| 用于分支或合流的装置。 |
抬起
| 用于确保通道畅通,让人员能够顺利进出另一侧。 |
支脚安装例
无脚轮时 | | 带脚轮时 |
|
将多台输送机连接在一起使用时 |
| ||
滚筒输送机的选型方法
滚筒宽度选择
根据输送对象的外形尺寸选择滚筒宽度。
1.一般情况下,当没有曲线辊道而只有直线辊道时,最佳滚筒宽度为输送对象底面宽度+50mm以上。

2.当使用托盘或以类似方式装运货物时,即使滚筒宽度小于输送对象的底面宽度,只要输送对象不会与机架相接触,同样也可使用。
3.请确认输送对象的流动方向。
即使是同一种输送对象,沿长度方向流动与沿宽度方向流动时,所需的滚筒宽度也是不同的。在搭建生产线时,有时也会出于便于操作考虑而改变输送对象的流动方向。请务必在简图上以箭头注明输送方向。

滚筒间距与支脚间距的选择
1.滚筒间距取决于输送对象的底面长度与质量。间距选择应确保始终有4根(3个间距)以上的滚筒支撑输送对象。
并且每1根滚筒的受力应低于允许载荷。
2.支脚间距应根据输送机承受的载荷相应选择。将输送对象质量换算为每m的载荷后,应低于允许载荷。
(对于90°曲线辊道,请务必进行3点支撑。)
※输送机的连接部分也应安装支脚。
推荐的滚筒间距 确保始终有4根滚筒(3个间距)支撑输送对象,可以让输送更加顺畅。 | 有3个以上间距支撑 输送对象移动过程中,所连接的滚筒变为3根、4根、3根……考虑到经济型,通常根据这个计算决定间距。
|
|
|
输送机长度的选择 1. 当使用铝制或树脂制便携式输送机时,取决于易于操作的长度以及输送机产品的重量(kg=自重)。 2. 标准长度会因机型而异,通常是去除曲线部分,按照
3. 尾数部分采用非标准长度的输送机。
| |
自走坡度选择 重力输送机(无动力滚筒)中最为重要的,是自走坡度的确定方法。 如果选择了错误的自走坡度,可能会出现输送对象无法自走,或是速度过快,可能会对生产及作业造成不利影响。
| |
1. 自走坡度取决于输送对象的底面状态、材质、重量等。 2. 右表中是常见的自走坡度,安装后难以更改坡度时,或输送对象的底面状态特殊时,请与制造商联系商洽。在选择自走坡度时,建议先进行测试。
|
|































