欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

钢滚筒输送机的种类与特点

  • 2024.03.27 16:21:13
  • 米思米
  • 1090

· 滚筒输送机(无动力滚筒)

· 滚筒输送机(下落插入式)

· 伸缩式输送机


 滚筒输送机(无动力滚筒)                                                                                  

通过将输送对象放置在圆柱滚筒上使其移动的输送机。

钢滚筒输送机的种类与特点

 

特点

· 广泛应用于从水产加工、食品、机械等制造加工工厂到物流、仓库内等各种领域。

· 可提供多种各种不同型号,适用于从以克为单位到以吨为单位的各种输送对象。

· 轻小物件输送……小直径滚筒

· 托盘装运、机械金属……重物用钢制滚筒

· 便携使用……铝制滚筒

· 耐水、耐药品、食品用……不锈钢、树脂滚筒

 

 滚筒输送机(下落插入式)                                                                                  

钢滚筒输送机的种类与特点

 

特点

· 从机架到滚筒均可简便拆装。只需将滚筒放置在机架上,让其自由下落插入,即可轻松替换。尤其适合用于不易更换滚筒的安装场所,或是希望缩短更换滚筒所需时间的场合。

 

 伸缩式输送机                                                                                                     

钢滚筒输送机的种类与特点

 

特点

· 可自由伸缩、弯曲、调整高度。不使用时可以缩小存放时的体积。

钢滚筒输送机的种类与特点

 

要点如下!

· 请确认滚筒宽度(mm)。滚筒宽度≥输送对象底面宽度(W)+50mm

· 请确认滚筒间距(mm)。决定滚筒间距时,请确保输送对象能够始终被4根以上的滚筒支撑。

· 间距≦输送对象物品的底面宽度长度(L)÷4

钢滚筒输送机的种类与特点

· 请确认滚筒直径(φ)。

根据搬送对象物品的重量选型。

【1根滚筒承受的重量(每1根滚筒的载重能力)】

· 请确认滚筒材质。

· 请确认滚筒输送机的长度(机长)。

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities