欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电动滚筒的种类与特点

  • 2024.03.29 17:42:22
  • 米思米
  • 2144

· 单链轮

· 双链轮(单双链轮)

· 电动滚轮


 单链轮                                                                                                                                                         

利用链条传递驱动力从而驱动输送机的滚筒。

电动滚筒的种类与特点

特点

· 这种滚筒单侧带有链轮(齿轮),通过链条将电机的动力传递给滚筒。

· 即使输送机的长度较长,也能获得均匀一致的驱动力。

· 由于旋转动力是传递至滚轮,可实现与作业环境相匹配的输送。

电动滚筒的种类与特点


 双链轮(单双链轮)                                                                                                                                    

电动滚筒的种类与特点

特点

· 交错悬挂链条进行驱动。可提升维护时更换链条或更换滚筒的效率。

电动滚筒的种类与特点

要点如下!

· 请确认辊筒宽度(mm)。

· 辊筒宽度≥输送对象底面宽度(W)+50mm

· 请确认辊筒间距(mm)。

决定辊筒间距时,请确保输送对象能够始终被4根以上的辊筒支撑。

间距≦输送对象物品的底面宽度长度(L)÷4

· 请确认辊筒直径(φ)。

根据搬送对象物品的重量选型。

【1根辊筒承受的重量(每1根辊筒的载重能力)】

电动滚筒的种类与特点

 

 电动滚筒                                                                                                                                                      

在滚筒内部集成了电机与减速机的驱动滚筒。

电动滚筒的种类与特点

特点

· 无动力滚筒只有在受力时才会旋转,而电动滚筒本身就有驱动力,能够自动旋转。

· 可与无动力滚筒配套,作为动力滚筒输送机使用。

· 可通过ON/OFF电动滚筒,控制输送对象的流转。

电动滚筒的种类与特点

 

与无动力滚筒组合

电动滚筒的种类与特点

 

可根据输送对象的大小,组合使用无动力滚筒与电动滚筒。(前提条件是确保至少有2根以上的电动滚筒与输送对象相接触。)

电动滚筒的种类与特点

 

决定辊筒间距时,请确保输送对象能够始终被4根以上的辊筒支撑。

间距≦输送对象物品的底面宽度长度(L)÷4

电动滚筒的种类与特点

 

要点如下!

· 请确认滚筒宽度(mm)与滚筒直径(mm)。电动滚筒的种类与特点

· 请确认机架内部尺寸(mm)。

· 请确认电源种类。(3相200V等)

· 请确认电动滚筒的速度(m/min)。

· 请确认滚筒材质。 



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities