欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电动皮带轮的特点与选配件案例

  • 2024.03.29 17:20:12
  • 米思米
  • 1717

 电动皮带轮                                                                                                                                                 

是在皮带轮内部集成了电机与减速机的驱动辊轮。

电动皮带轮的特点与选配件案例

 

特点

· 主要安装在皮带式输送机上使用。

由于采用封闭结构,驱动部分被内置在内部,从而可以让输送机实现安全、清洁、安静且节省空间。无需加油润滑等维护作业。

被用作为皮带输送机的驱动装置。

电动皮带轮的特点与选配件案例

 

各种选配件示例

根据使用环境不同,可制造并使用带刹车、防水、全不锈钢、防倒转、24小时运行、各种橡胶衬里、磁环等多种不同规格的产品。

平橡胶衬里规格

防滑效果出色。

W螺旋橡胶衬里规格

依靠朝中央倾斜的沟槽,可以防止皮带发生蛇行摆动。但是只能单向使用。

 

电动皮带轮的特点与选配件案例

 

 

电动皮带轮的特点与选配件案例

 

防水横条纹橡胶衬里规格

依靠平行凹槽,可以避免沙粒等小直径异物的影响。

磁环规格

利用磁铁的特点,用于钢罐和铝罐分拣等用途。

 

电动皮带轮的特点与选配件案例

 

 

电动皮带轮的特点与选配件案例

 

 

要点如下!

· 请确认皮带输送机的制造商名称与机型

· 请确认皮带轮宽度(mm)与直径(mm)电动皮带轮的特点与选配件案例

· 请确认电源种类。(例:三相200V等)

· 请确认公称速度(m/min)

· 请确认是否有特殊规格。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities