欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

托盘的种类和特点

  • 2024.04.08 16:58:17
  • 米思米
  • 2516

· 双面托盘

· 单面托盘

· 滑动型托盘

· 托盘旋转台


 双面托盘                                                                                                                                                       

用于储存货物、场地作业和运输货物的装载平台。

 

网眼表面型

实心表面型


托盘的种类和特点


托盘的种类和特点

 

特点

· 无论使用正反面中的哪一面,强度、形状均相同,可通过装载的货物堆叠。


托盘的种类和特点



 单面托盘                                                                                                                                                       


托盘的种类和特点


 

特点

· 正反面形状不同。可用于手动托盘搬运车。

 

 滑动型托盘                                                                                                                                                   


托盘的种类和特点


特点

· 适合用于单向出货。便于叉车的货叉插入,让搬运更为顺畅。

 

货叉插入口的种类

货叉插入口包括4向插入、2向插入两种类型。


托盘的种类和特点


 

要点如下!


· 请确认装载货物的尺寸(mm)和重量(kg)、装载方法。也有可用于冷库的托盘。

· 请确认托盘尺寸(面宽×进深×高度)(mm)。

· 请确认托盘材质。(铁、铝、木、树脂、纸等)

· 请确认托盘的类型(种类)和颜色。


 

作业性

托盘的种类和特点

○:可使用 △:可根据各项条件提供支持 ×:不可使用




 托盘旋转台                                                                                                                                                   

只需将托盘旋转机垫在托盘下方,即可单人操作旋转重物。


托盘的种类和特点


特点

· 在向货物托盘装载货物或是卸货时,用于旋转托盘以提高作业效率。

· 无需使用任何动力,没有电源的场所也可使用。

· 只需放在地面上即可使用。不使用时,可直立起来靠在墙壁上存放,无需占用工作场所的空间。


托盘的种类和特点


 

人员旋转?货物旋转?

当作业场所狭小,只能从一个方向装卸货物时,只需将旋转台放在托盘下方,即使是装满货物的托盘也可单人可轻松转动,从而降低作业负担。


托盘的种类和特点


 

要点如下!


· 请根据放在旋转台上的托盘尺寸相应选型。(直径600mm、800mm、1000mm、1200mm、1350mm、1600mm等)

托盘的种类和特点

· 请确认荷载能力(kg)。





 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities