欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无尘室用手套的特点

  • 2024.04.10 17:12:15
  • 米思米
  • 420

 无尘室用手套                                                                                                                                               

用于在无尘室内进行作业的手套。


无尘室用手套的特点

无尘室用手套的特点


特点

· 在需要对洁净度进行管理的无尘室中,肉眼看不到的微小垃圾会引发严重问题。这种无尘室专用手套就是为了将空气中的颗粒物浓度控制在规定水平以下。

 

完全阻断灰尘的产生。


无尘室用手套的特点


 

关于除菌性能

在制药、制剂、食品等需要避免细菌繁殖的无尘室中,除了洁净度之外还必须进行除菌处理,以避免在药剂以及食品上引发细菌繁殖问题。

 

小知识 过敏问题


戴手套可能会导致手上出现湿疹。其诱因包括手套内闷热以及过敏反应。为了防止出现过敏症状,最重要的一点在于避免接触致敏原。手套引发过敏多数情况下是因为天然橡胶(乳胶)过敏。在疑似发生过敏时,必须接受医生诊断,更换为不含致敏原的手套。


 

注意事项

不同规格的无尘室专用手套对产品所造成的影响会有很大差异。请务必在现场进行规格确认。必须预先确认的规格内容主要包括以下3点:

① 颗粒物数量:表示1cm2范围内有多少微小垃圾

② 离子含量:表示该材质会转移到对象物品上的离子量

③ 电气特性:表示能够在何种程度上处理静电

 

要点如下!


· 请根据作业内容及相应选择材质。

 丁腈橡胶

 耐破损、耐刺穿。

 天然橡胶(乳胶)

 柔软且伸缩性优秀。

 氯丁橡胶

 柔软且强度比上述材质更高。

· 请确认尺寸(cm)、颜色、厚度等。

· 请确认长度、中指长度、手掌围尺寸(cm)。

· 请确认所使用无尘室的洁净度等级。

· 请确认除菌方法、是否无菌包装。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities