欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

干燥器/恒温器的特点

  • 2024.08.23 16:28:01
  • 米思米
  • 613


 干燥器                                                                                                                                                          

用于调整库内湿度,防止电子元器件、防锈零件、试样发生品质恶化的保管库。

干燥器/恒温器的特点

特点

· 在常温下,库内可保持30~50%的低湿度,从而防止存放的物品变质。

※作为超低湿库,也有能够将库内湿度降低至1%的产品。

· 最适合用于存放半导体、晶圆,无需烘烤除湿。

 

用途

存放会因潮气而发生品质劣化的产品及零件。

干燥器/恒温器的特点


要点如下!

· 请确认湿度(%)。

· 请确认外形尺寸(宽×进深×高)(mm)。

· 请确认用于存放何种物品(用途)。

· 请根据用途相应选择型号(机型)。



 恒温器                                                                                                                                                          

用于培养微生物以及进行食品保存试验等用途的设备。

干燥器/恒温器的特点

特点

· 设定好温度之后,恒温器内的温度可保持恒定。设定为相当于人类体温的37℃之后,可用于进行微生物培养。

干燥器/恒温器的特点

小知识  恒温器的含义

恒温器原本是用于孵化鸡蛋,称为孵化器。

 

要点如下!

· 请确认温度(℃)。

· 请确认外形尺寸(宽×进深×高)(mm)。

· 请确认用于存放何种物品(用途)。

· 请根据用途相应选择型号(机型)。

 

相关产品

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities