欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

货架、置物架的知识

  • 2024.04.24 10:03:13
  • 米思米
  • 4093

以下介绍货架、置物架从选型到组装以及设置等过程中所需的基本知识。

 ●   货架、置物架基础知识

      ●   基本结构

      ●   材质

      ●   用途

      ●   层数的计数方法

 ●   载重能力

 ●   追加、拆卸搁板

 ●   货架、置物架的连接

 ●   货架、置物架的可选配件

 ●   常见问题

 

货架、置物架基础知识

 

基本结构


架、置物架的基本部件是支柱搁板

此外还使用用于固定支柱和搁板的“撑脚”部件,或是利用螺栓(螺丝)进行固定(也有些货架、置物架不使用撑脚或螺栓等)。

货架、置物架的知识

层数4层


 ■   要点

    ●   上方与最下方的隔板大多利用螺栓(螺丝)等与支柱固定在一起。

    ●   中间的隔板大多也会有1层是利用螺栓(螺丝)等固定。

    ●   拆下固定搁板后使用会导致强度降低,请避免此种用法。

 

材质


货架、置物架的材质,大多是使用钢或是不锈钢。

采用钢制时,会对表面做涂装或镀镍处理。

不锈钢制产品可利用其不易生锈的材质特性,用于潮湿场所。


 ■   要点

    ●   主要由不锈钢制成,有些产品会使用网片和打孔板(冲孔金属板)制造隔板,在通风方面具有良好性能。

    ●   还有些产品的表面涂装是采用了不含RoHS等限制物质的涂料。

 

用途


货架、置物架的用途,包括物品收纳、分类、陈列等。

这类产品种类丰富,可根据收纳物品以及安装场所等,相应选择材质以及大小、搁板层数等。

 

层数的计数方法


货架、置物架的“层数通常是将最上方搁板、中层搁板、最下方搁板全部视为层数。

例如,当“层数3层”时,是指最上方的隔板、1块中层隔板、最下方隔板,合计3层。


货架、置物架的知识

货架、置物架的知识

层数3层

层数4层


 ■   要点

    ●   当收纳到货架、置物架上的物品高度不高,且有选配的搁板在售时,可通过追加搁板增加层数。

    ●   请注意,如果货架、置物架的高度较高,则最上方的搁板可能会不便使用。


载重能力

 

选择货架、置物架时,重要的要素之一是载重能力。

载重能力是指货架、置物架上能放多重的物品,多以每1层搁板和整个货架的载重能力分别表示。

例如,当货架的载重能力为“150kg”时,通常表示可以在每一层搁板上均匀摆放150kg的物品。请注意,这并不表示搁板的特定部分(一部分)可以放150kg的物品。

整个货架的载重能力同样也是如此,是指在货架的所有搁板上均匀放置物品时的载重能力。

 

 ■   要点

    ●   当追加过搁板时,如果不减小每一块搁板的载重,则可能会超过货架整体的载重能力。

    ●   当安装了部分产品所设定的专用脚轮时,整个货架的载重能力通常会减小。

    ●   即使安装过专用脚轮,同样需要避免在放有物品的情况下移动。货架、置物架整体的重量可能会因放有物品而增重,如果因为移动而承受加速度,则载重会进一步加大。


追加、拆卸搁板

 

搁板可分为固定搁板和活动搁板。

通常,最上方的搁板和最下方的搁板是无法移动的固定搁板。此外,位于上下的中间位置的搁板,大多也有1块被固定。

关于能够上下变更安装位置的活动搁板,有很多产品可根据需要拆装。

 

 ■   要点

    ●   请避免拆下固定搁板后使用。

    ●   增加搁板时,请注意货架、置物架整体的载重能力。


货架、置物架的连接


货架、置物架除了可单体使用的型号外,也有与其他货架、置物架组合使用的类型。与其他货架、置物架组合使用的产品,称为“连接型”等。

而单独使用的产品,称为“单体型”等。

单体型中的一部分产品也有能够将多个单体型连接在一起的选配件,使用这一选配件可以将多个货架、置物架连接在一起使用。


货架、置物架的知识

左:单体型  右:连接型


 ■   要点

    ●   连接型如果不与单体型组合,则无法使用。


货架、置物架的选配部件

 

货架、置物架主要有如下所示的选配部件。

名称与功能可能会因制造商而异。

 

名称

功能等

防掉落护栏

用于防止物品从搁板上掉落的挡板。

壁面固定金属零件

用于将货架、置物架固定在墙面上的金属零件。

连接固定金属零件

用于连接多个货架、置物架的金属零件。

耐震固定金属零件

用于将货架、置物架固定在地面上的金属零件。

选装搁板

用于追加的搁板。

背板

安装在货架、置物架背面的板。防止物品从搁板的背面方向掉落。

侧板

安装在货架、置物架侧面的板。防止物品从搁板的侧面方向掉落。

脚轮

安装在货架、置物架底部,让货架、置物架可以移动。

调节器

安装在货架、置物架底部,调整货架、置物架的水平。


常见问题


下面以常见问题及其回答为例进行介绍。


问题

回答

组装时的紧固扭矩多大为宜?

当使用说明书等中有注明时,以标注为准。如果没有注明,则通常以手工拧紧的扭矩为准。关于根据螺栓尺寸计算适当紧固扭矩的计算方法,请参考这里。

连接型是否可以单独使用?

连接型无法单独使用。请与单体型组合使用。

是否可使用与货架、置物架主体不同制造商的支柱或搁板?

多数产品通常并未考虑过与其他制造商的产品组合使用。当难以追加购买到支柱或搁板时,建议按照货架、置物架购买替换。

是否可采用防震安装?

防震安装必须将建筑物包含在内予以整体讨论,所以这个问题很难回答。不过,关于货架、置物架的防翻倒处理,有些产品提供了可以选配的专用防翻倒金属部件,使用该选配部件获得一定防震效果。此外,有时也可使用通用的防翻倒零部件。

间距是指什么?

是指搁板可移动尺寸的最小单位。可移动的搁板可以间距的单位上下移动。

免螺栓是指什么?

组装时不使用螺栓(螺丝)的货架、置物架通常称为“免螺栓”“无螺栓型”。不使用工具就能够组装、分解可以缩短作业时间,但是此类商品的种类很有限。详细说明请浏览这里。

组装时间大概需要多久?

从确保安全性的角度来说,多数情况下建议由2人进行组装作业,大多每台1小时以内。但是,也会受到所使用工具及作业场所等的影响,仅供参考。另外,多数是按照先组装支柱和最上方、最下方搁板,然后再安装中间搁板的流程进行组装。

应该以何种方式摆放物品?

货架、置物架通常多为组装式,大多是将搁板、支柱、其他部件汇总在细长的板状包装箱中。

是否能够安装脚轮?

对于提供了专用脚轮的产品,只要有专用脚轮就可以安装。不过,安装专用脚轮后,通常载重能力会减小。此外,在装有物品的情况下利用脚轮移动很危险,请尽量避免。

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities