欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组:性价比之选,为降低成本求变

  • 2023.10.14 13:51:46
  • 米思米
  • 1218

在当今这个经济环境复杂多变的时代,各行各业都面临着前所未有的挑战。企业为了生存和发展,不得不寻找各种降本增效的方法。制造业作为国民经济的支柱,更是首当其冲。在这样的背景下,米思米,这家拥有近60年制造业服务经验的企业,凭借其深厚的行业积淀和不断创新的精神,推出了直线电机模组,为企业的降本增效提供了新的解决方案。


米思米一直秉持“高品质+低价格+短交期”的理念,致力于为客户提供最优质的产品和服务。在观察到市场上对于高性价比产品的迫切需求后,米思米开始了标准化的二次革命,将组件产品也纳入了标准化的范畴,旨在为客户进一步降低采购成本和缩短设计时间。这一变革的核心,就是推出了一系列能够帮助客户降本增效的新产品,其中直线电机模组便是佼佼者。


米思米标准化的二次革命-直线电机模组.png


在自动化领域,直线运动机构的应用十分广泛。然而,传统的丝杠模组由于机械特性的限制,无法满足高速运动的需求,且整套产品的采购成本较高。此外,传统丝杠模组的设计繁琐,需要配备伺服电机、联轴器等多个机械零部件,才能实现动能转化。这不仅增加了设计师的工作量,也给采购人员带来了不小的挑战。


针对这些问题,米思米推出了直线电机模组。相比同样规格的米思米传统丝杠模组,直线电机模组的价格更为亲民,几乎可以用以前采购一套传统模组的价格,现在采购三套直线电机模组。这一价格优势,无疑为企业降低了采购成本,提高了性价比。


米思米直线电机模组省采购成本69%.png


除了价格优势外,米思米直线电机模组还具有结构简单、易于安装和调试的特点。传统的丝杠模组需要配备多个机械零部件,而直线电机模组则只需要接线插电、输入程序即可启动运动。这一特点不仅省去了繁琐的组装过程,也大大节省了设计师和采购人员的时间和精力。


米思米直线电机模组省设计调试时间78%.png


更重要的是,米思米直线电机模组通过磁轨磁力实现传动,动子与定子之间存在空隙,不会产生机械摩擦发热的情况。这一设计不仅提高了模组的运行速度,还延长了模组的使用寿命。经过米思米实验室的测算,直线电机模组的最高运行速度可达到2米/秒,相比传统丝杠模组提升了4倍。同时,由于减少了机械摩擦造成的损耗,直线电机模组的使用寿命也得到了提高,相较传统丝杠模组提升了将近2.5倍。


米思米直线电机模组运行速度.png


此外,传统丝杠模组在实际使用场景中还存在累计误差的问题。由于传统丝杠模组是开环控制,不能对当前的位置进行实时监控和自动修正,时间久了就会产生累计误差。这不仅会影响设备的运行精度,还可能对产品质量造成隐患。而米思米直线电机模组则采用了闭环控制,依靠高分辨率编码器实现实时监控并调整行程距离,不会产生累计误差。这一特点使得直线电机模组在长时间运行后仍能保持高精度,无需经常停机校准,从而提高了生产效率。


除了上述优势外,米思米直线电机模组还具有空间利用率高、易于升级和扩展等特点。传统的丝杠模组一根轴上只能装一个滑台,而直线电机模组则可以在一个模组上最多安装四个滑台,且每个滑台都可以单独控制。这一特点不仅节省了空间,还降低了成本,为企业提供了更多的灵活性和可扩展性。


米思米直线电机模组动子数.png


当然,对于想要采用这种新产品的客户来说,最关心的问题莫过于是否需要对现有的生产线或设备做很大的改动。米思米在开发直线电机模组时,就充分考虑到了兼容性和易用性。虽然是全新的产品,但米思米尽可能地保持了与传统产品的一致性。这意味着客户在升级到新产品时,不需要对整个系统做大幅度的改动。大多数情况下,只需要简单的替换即可。而且,米思米还会提供全面的技术支持,帮助客户快速掌握新产品的使用方法。


总的来说,米思米直线电机模组凭借其高性价比、结构简单、易于安装和调试、高速运行、长寿命、无累计误差以及空间利用率高等优势,为企业的降本增效提供了新的解决方案。在当前这个经济环境复杂多变的时期,米思米直线电机模组无疑是企业降本增效的明智之选。


※本文中直接电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities