欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组与传统丝杠模组对比:性能、价格、寿命优势

  • 2023.11.18 15:41:29
  • 米思米
  • 1025

在现代工业自动化领域,传动系统的性能直接关系到生产效率和产品质量。米思米直线电机模组作为新兴技术产品,相较于传统丝杠模组,在性能、价格和寿命方面展现出了显著的优势。本文将详细探讨这些优势,以期为制造业企业在选择传动系统时提供参考。


性能优势                                                                                                                                                                              

 

米思米直线电机模组在性能上实现了对传统丝杠模组的全面超越。首先,在速度方面,米思米直线电机模组采用了磁轨磁力传动方式,摒弃了丝杠设计,使得动子与定子之间无直接接触,从而大幅减少了机械摩擦和发热,速度能够大幅提升。据米思米官方数据,其直线电机模组的速度可达传统丝杠模组的四倍,最大速度可达2m/s,最大加速度为1.5G,这极大地提高了生产效率。


直线电机模组-速度 行程 耐用.png


其次,在精度方面,米思米直线电机模组同样表现出色。其重复定位精度控制在±5μm以内,这一精度水平远超传统丝杠模组,确保了高速运动下的精度稳定性。此外,米思米直线电机模组采用闭环控制,依靠高分辨率编码器实时监控并调整行程距离,避免了累计误差,保证了制造工厂的生产周期和产品质量的稳定性。

 

再者,米思米直线电机模组在设计便捷性方面也取得了重大突破。米思米推出了专属的选型工具,采用全新算法,最高可节省99%的设计时间,极大地提高了设计效率,降低了设计难度。(根据米思米测算所得理想状态下完成选型所需时间)


价格优势                                                                                                                                                                              

 

在制造业的采购过程中,设备价格是企业极为关注的一个方面。米思米直线电机模组通过创新的设计和优化的生产流程,成功降低了购买成本。相比传统丝杠模组,米思米直线电机模组的价格优势显著,最高可降低69%的采购成本。这意味着在同样的预算下,企业可以购买到更多的米思米直线电机模组,从而扩大生产规模,提高生产效率。同时,价格的降低也使得更多的中小企业能够负担得起高效、精准的生产设备,提升了整个制造业的竞争力。


直线电机模组-降本提效.png


寿命优势                                                                                                                                                                              

 

在设备寿命方面,米思米直线电机模组同样展现出了显著优势。由于其动子与磁轨之间无直接接触,避免了机械磨损,因此寿命较传统丝杠模组有了大幅提升。米思米直线电机模组的免维护寿命高达5万小时,大大降低了使用过程中的维护成本和时间。相比之下,传统丝杠模组由于机械接触部分多,磨损大,需要定期进行维护,这不仅增加了使用成本,还可能因维护不当而导致精度下降或故障发生。

 

灵活性与可扩展性                                                                                                                                                                 

 

米思米直线电机模组还具备高度的灵活性和可扩展性。一个模组上最多可以搭载四个动子,且每个动子均可独立控制。这种设计使得模组能够轻松应对各种复杂的自动化场景,提高了生产线的灵活性和效率。而传统丝杠模组在灵活性和可扩展性方面则相对较弱,难以满足复杂自动化场景的需求。

 

对于制造业企业而言,选择适合的传动系统是提高生产效率和产品质量的关键。米思米直线电机模组凭借其卓越的性能、合理的价格和长久的寿命,无疑为制造业企业提供了一个高性价比的选择。在未来,随着技术的不断进步和市场的不断发展,米思米直线电机模组有望继续发挥其优势,为制造业带来更多的创新和变革。

 

※本文中直线电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities