欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组:突破性能与价格,助力行业升级

  • 2025.02.05 14:04:35
  • 米思米
  • 629

在工业自动化领域,直线电机模组作为关键部件,其性能和成本对各行业的发展有着深远影响。米思米直线电机模组凭借在价格、性能、品质以及配套选型等多方面的显著优势,正逐渐成为众多企业的优选方案,为行业升级注入新的动力。


一、价格实惠,型号多样

 

在工业设备的采购成本中,零部件价格是企业重点考量因素之一。米思米直线电机模组在价格方面表现出色,为企业带来了实实在在的成本优势。


直线电机模组价格.png


以经济型直线电机模组6系列标准型为例,代表型号E-RAM6-S-40-N-N,未税单价仅1,406.61元;相比之下,传统丝杠模组结构复杂,由滚珠丝杠、轴承座、联轴器、伺服电机等多个部品组合而成,导致其单价较高,市面上参考价格约4580元起。经计算,选购米思米直线电机模组可实现约69%的成本节约。这一价格优势使得企业在设备采购时,能够以更低的成本获取所需部件,提升资金使用效率,增强市场竞争力。

 

同时,米思米直线电机模组丰富的型号选择,满足了不同企业、不同应用场景的多样化需求。无论是对行程、负载要求较低的小型设备,还是对精度、速度有较高标准的大型生产线,都能在米思米的产品系列中找到合适的型号,为企业提供了更多的选择空间。


二、性能卓越,高速耐用

 

米思米直线电机模组在性能上的卓越表现,使其在工业领域脱颖而出。

 

它的运行速度令人瞩目,最高可达2m/s。其运动原理类似磁悬浮,通过展开平铺传统回转电机内部的磁石,依靠磁轨磁力推动滑块作直线运动,动、定子无接触传动。与之相比,传统丝杠模组最大速度仅0.5m/s,米思米直线电机模组的最大速度是其4倍。在加速度方面,直线电机模组最大加速度为1.5G,而传统丝杠模组仅0.3G,直线电机模组是传统丝杠模组的5倍。


直线电机模组运行速度.png


在重复定位精度上,米思米直线电机模组同样表现出色,重复定位精度在±5μ以内,相比传统丝杠模组C7级产品±10μ的精度,能够更好地满足对加工精度要求严苛的工艺需求,有效减少产品次品率,提升产品质量。

 

该模组的使用寿命也十分可观,最高可达50000h。由于依靠磁力传动,动、定子无摩擦发热,避免了机械部件因摩擦产生的磨损消耗。而传统丝杠模组因机械部件间的摩擦会导致发热、磨损,不仅影响使用寿命,还可能因故障需要维修或停机更换,给企业带来经济损失。米思米直线电机模组凭借磁悬浮原理减少了摩擦损耗,寿命大约是传统丝杠模组的2.5倍以上,为企业降低了设备维护成本和停机风险,保障了生产的连续性和稳定性。


直线电机模组使用寿命.png


此外,米思米直线电机模组动子数最多可达4个,能在同轴上搭载4个可独立控制的动子。在实际应用中,当企业需要多个滑台时,若使用传统丝杠模组,每个滑台都需配备一套独立设备,成本高且占用空间大。而米思米直线电机模组的多动子设计,不仅节省了设备空间,还降低了设备成本,每个滑台可单独控制,增加了设备运行的灵活性和功能性。


三、品质保障,经久耐用

 

品质是产品的生命线,米思米直线电机模组在品质方面有着严格的把控和可靠的保障。

 

自2022年2月起,米思米对直线电机模组进行了耐久性测试。在速度1m/s、负载15kg的测试条件下,历经2年时间,累计运行4万公里,模组品质依然稳定如初。这一测试结果充分展示了产品卓越的可靠性和稳定性,让企业在使用过程中无需担忧产品过早出现故障,为生产的顺利进行提供了坚实保障。


直线电机模组耐久性测试.png


在配套方面,米思米为直线电机模组提供了专用驱动器。该驱动器与模组全系列产品兼容,且调试极为便捷,最快1分钟即可完成。此外,驱动器具备一键自整定、龙门双驱同步、飞拍功能等实用特性,进一步提升了设备的运行性能和操作便利性。同时,米思米还提供安心的售后服务,及时为企业解决使用过程中遇到的问题,让企业购买放心、使用省心。(*驱动器可搭配米思米直线电机模组全系列产品使用;不单独销售,与模组组合销售)


四、配套选型,方便快捷

 

在工业产品的选型过程中,繁琐的流程常常让企业耗费大量时间和精力。米思米充分考虑到这一痛点,历时一年开发了直线电机模组选型工具,为企业带来了极大的便利。


直线电机模组选型工具.png


传统设计流程中,询价、计算寿命、计算推力等环节较为繁琐,总共需要180min。而米思米的选型工具最快仅需1min,时间预计最快可缩短99%。该工具支持在线选型和离线选型,企业可根据自身实际情况灵活选择。使用时,只需简单几步操作,选型工具自带的计算公式就能依据选型逻辑得出满足客户诉求的型号。这不仅避免了手动计算可能出现的错误,还能根据实际需求合理设定安全系数,避免“大牛拉小车”的情况,变相节约了设备成本,提高了选型效率和准确性。


米思米直线电机模组在价格、性能、品质和配套选型等方面展现出的综合优势,为各行业的升级发展提供了有力支持。其高性价比、卓越的性能表现、可靠的品质保障以及便捷的选型服务,能够帮助企业在激烈的市场竞争中降低成本、提高生产效率、提升产品质量,是推动工业自动化进程的优选方案。随着技术的不断进步和市场的持续拓展,相信米思米直线电机模组将在更多领域发挥重要作用,为行业发展创造更多价值。

 

浏览更多工业产品知识,访问工业品一站式采购平台-米思米官网https://www.misumi.com.cn/

 

※本文中直线电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※除垂直安装的场景外,米思米直线电机模组可替代同规格米思米丝杠模组

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities