欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

使用研磨油石进行研磨时需要磨削液吗?

  • 2020.03.25 14:43:14
  • 米思米
  • 1705

   使用扁平型油石进行精加工研磨。湿式研磨和干式研磨究竟选用哪种好呢?

   ■ 在粗精加工工序中,多为使用有磨削液的湿式研磨。

   扁平型油石主要是针对金属模具粗精加工用而制成的油石。金属模具的粗精加工是近似于较大地磨去磨去余量的“磨削”的工序。因此,会产生较多的研磨屑,这就需要在将这些研磨屑除去的同时进行作业。

   为了要除去研磨屑,而使用有用空气吹走的方法(干式)和用磨削液将磨削屑浮起来的方法(湿式)。但采用湿式的情况占了大半。 

   人们指出,干式研磨的风险在于研磨屑自身会损伤工件或是会引起磨粒堵塞,有可能会无法获得粗精加工工序所要求的加工面精度这一点。此外,湿式研磨研磨力强,也可抑制研磨热。因此,作为粗精加工工序,采用湿式研磨的情况增多。

   ■ 在湿式研磨中,重要的是要拭去磨削液。

   由于在湿式研磨当中使用到磨削液,因此,若不将其良好地拭去,那么残留在工件表面上的磨削液就会变色。粗精加工后,立即转移到中精加工工序时,无需务必立即拭去。但需要在直至进入到中精加工工序时为止而搁置2~3天时,则需要良好地拭去,并在此基础上涂覆防锈剂。

   ■ 对于扁平型油石自身也存在适合和不适合的问题

   尽管采用湿式研磨的情况较多,但工件较大时和觉得残留磨削液会变色时,采用的是干式研磨。但对于扁平型油石自身来说,它存在有针对干式研磨的适应性问题,敬请注意。

  推荐商品指   

   有助于防止磨削屑所导致的磨粒堵塞!精加工用磨削油

   精加工用磨削油
   BCUT

使用研磨油石进行研磨时需要磨削液吗?



   以下所示为优点!

  • 磨削屑的悬浮扩散性良好,防锈效果也优秀。

  • 由于具有低挥发性,因此,无令人讨厌的气味,也无需担心会变得皮肤粗糙和患上接触性皮肤炎等。

   有各种磨粒的商品系列范围广泛!扁平型油石系列

颜色

湿式

粒度

优点

EXSC
  

使用研磨油石进行研磨时需要磨削液吗?

#120~#2000

这是一种使用C磨粒的油石。磨损较少,可用于冲压模具铝、铜的研磨。可获得均匀的精加工面。可非常良好地用于研磨。

SPSC
  

使用研磨油石进行研磨时需要磨削液吗?

×

#120~#1000

这是一种在WA油石中渗透有硫的油石。其磨削性良好,最终造型面美观。此外,还可非常良好地用于轻磨削。

 

KKSC
  

使用研磨油石进行研磨时需要磨削液吗?

#120~#1000

这是一种在WA油石中渗透有特种树脂的油石。不管是湿式还是干式,均可使用。特别是可非常良好地用于SKD、SKH材磨削和曲面加工。最适合用于中精加工~精加工。

 

RPSC
  

使用研磨油石进行研磨时需要磨削液吗?

×

#120~#1000

这是一种在WA油石中渗透有通用树脂的油石。肋条加工、放电加工后的粗精加工~中精加工用。与EDSC相比,是较为柔软的类型。

EDSC
  

使用研磨油石进行研磨时需要磨削液吗?

×

#120~#1000

这是一种在WA油石中渗透有高功能树脂的油石。机械加工后,可非常良好地用于与放电加工面(硬化层)相关的粗精加工~中精加工。与RPSC相比,其耐磨损性优秀。

HGSC
  

使用研磨油石进行研磨时需要磨削液吗?

#150~#1000

这是一种在WA磨粒中渗透有树脂的油石。即使干式使用,它也不会有磨粒堵塞,即使油附着在工件上,也能发挥出优秀的磨削力。有助于缩短作业时间。

RFSC
  

使用研磨油石进行研磨时需要磨削液吗?

#80~#220

这是一种使用PA磨粒的油石。湿式和干式都能非常好地用于粗精加工,磨削性和耐磨损性优秀。

 

PKSC
  

使用研磨油石进行研磨时需要磨削液吗?

#280~#1000

这是一种使用C磨粒的油石。是使用有金刚砂的充填成形的类型。会导致受损的粘结较少,可形成高磨粒率。可使用干式和湿式。

 


   Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.

本网站上的内容的著作权属于米思米株式会社。如果发现擅自使用、转载的话,采取法律措施。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities