车床 车削刀片・刀杆 车削刀片、表面涂层材质指南
材料范围图
材料指南
表面涂层 | 颜色 | 膜被构成 | 特长 | 用途 | ||
超 面涂层 | C 层 | CA5515 | 金色 | 微细柱状 | 通过微细的柱形状提高耐磨损性 | 能够应对钢加工用、精加工~重切削的宽范围 |
CA5525 | 金色 | 微细柱状 | 通过微细的柱形状提高耐缺损性・耐磨损性 | 可用于钢加工用、重切削~断续加工 | ||
CA5535 | 金色 | 微细柱状 | 通过微细的柱形状与高韧性超硬合金,提高耐缺损性 | 可用于钢加工用、重切削~強断续加工 | ||
CA6525 | 金色 | 微细柱状 | 使用兼具耐损伤性与韧性的专用超硬合金 | 可用于不锈钢用、连续~断续加工 | ||
CR9025 | 金色 | 柱状TiCN+TiN | 通过特殊的超硬合金提高耐缺损性,确保稳定的加工 | 最适用于钢加工用、切断、切槽加工 | ||
P 面涂层 | PR660 | 金色 | TiN | 使用高韧性的特殊超硬合金,通过TiN系PVD表面涂层提高耐溶着性 | 能够应对钢・不锈钢・耐热铸钢宽范围的工件材料 | |
PR830 | 金色 | TiAℓN+TiN | 通过TiAℓN系PVD表面涂层,大幅度提高高温稳定性与耐磨损性 | 最适用于钢加工用、钻孔加工 | ||
PR905 | 青紫色 | TiAℓN | 在高硬度特殊超硬合金上覆盖表面平滑的TiAℓN系PVD表面涂层 | 实现铸铁加工用、高能率且稳定的加工 | ||
PR930 | 灰红色 | TiCN | 在超微粒子超硬合金上覆盖高硬度TiCN系PVD表面涂层 | 用于钢加工用、低速域加工与精密加工 | ||
PR1025 | 灰红色 | TiCN | 在微粒子超硬合金上覆盖TiCN系PVD表面涂层 | 钢・不锈钢加工用,具备优秀的对溶着性稳定性,可实现长寿命 | ||
PR1115 | 红紫色 | TiAℓN | 在微粒子超硬合金上覆盖高硬度的特殊TiAℓN系PVD表面涂层,具备优良的耐磨损性与耐缺损性间平衡 | 最适用于钢加工用、切槽加工 |
材料种类 | 颜色 | 主要成分 | 特长 | 用途 | |
金属陶瓷 | TN60 | 亮灰色 | TiCN+NbC | 具备优秀耐缺损性与耐磨损性的金属陶瓷材質 | 可应对钢加工用、精加工~重切削 的宽范围 |
VC625 | 亮灰色 | TiCN+NbC | 运用提高韧性与耐热冲击性的母材,该高韧性材质可应对各类严酷条件下的使用 | 可应对精加工~轻切削加工 | |
超硬合金 | KW10 | 亮灰色 | WC+Co | 相当于K10的超硬合金 | 铸铁・非铁材料加工用、实现稳定加工 |
SXR10 | 亮灰色 | WC+Co | 具备优秀耐磨损性的通用材料 | 可应对钢加工用、精加工 | |
SXR20 | 亮灰色 | WC+Co | 具备优秀韧性的通用材料 | 可应对钢加工用、中切削加工 | |
CBN | KBN525 | 黑色 | CBN | 具备耐缺损性与耐磨损性 | 高硬度钢加工用、可实现断续切削与高速・高进给下的稳定加工 |
车削用刀片 表面涂层、材料种类对照表
表面涂层对照表
规格分类记号 | 覆盖 | 米思米 | 住友电工 | 三菱 | 钨合金 | 日立 | 山特维克 | 肯纳 | 伊斯卡 | |
分类 | 记号 | |||||||||
P钢用 | P10 | CA | CA5515 | AC700G | UE6005 | T9005 | GM8015 | GC4215 | KC9110 | IC9150 |
PR | PR930 | ― | VP10MF | AH710 | CY150 | GC1025 | KC5510 | IC907 | ||
P20 | CA | CA5515 | AC820P | UE6110 | T9015 | GM8020 | GC4215 | KC8050 | IC9250 | |
PR | PR930 | AC520U | VP15TF | AH710 | CY150 | GC1025 | KC5525 | IC907 | ||
P30 | CA | CA5525 | AC630M | UE6035 | T9035 | GM8035 | GC4225 | KC5025 | IC9350 | |
P40 | CA | CA5535 | AC630M | UE6035 | T9035 | GX30 | GC4235 | KC9045 | ― | |
M | M10 | PR | PR1025 | EH510Z | VP10MF | AH710 | IP50S | GC1025 | KC5510 | IC907 |
M20 | CA | CA6525 | AC610M | US7020 | T6020 | GM8020 | GC2025 | KC8050 | IC9250 | |
PR | PR930 | EH520Z | VP15TF | GH730 | IP100S | GC2025 | KC5525 | IC908 | ||
M30 | PR | PR1125 | AC530U | VP15TF | AH120 | GF30 | GC2035 | KC7030 | IC908 | |
K | K10 | PR | PR905 | AC510U | VP05RT | GH110 | CY100H | ― | KC5010 | IC908 |
K20 | PR | PR905 | EH20Z | VP10RT | AH120 | CY9020 | GC1020 | KC7215 | IC908 |
上述记录内容并未得到各公司的承认。
材料种类对照表
规格分类记号 | 材料种类 | 米思米 | 住友电工 | 三菱 | 钨合金 | 日立 | 山特维克 | 肯纳 | 伊斯卡 | |
分类 | 记号 | |||||||||
P | P10 | 金属陶瓷 | TN60 | T1200A | NX2525 | NS520 | ― | CT5015 | KT315 | IC20N |
M | M10 | 金属陶瓷 | TN60 | T250A | NX2525 | NS520 | ― | CT5015 | KT315 | ― |
K | K10 | 金属陶瓷 | TN60 | T1200A | NX2525 | NS730 | ― | CT5015 | KT315 | ― |
超硬 | KW10 | EH10 | HTi10 | TH10 | WH10 | H10 | KMI | IC20 | ||
H | H10 | CBN | KBN525 | BN250 | MB8025 | BXA40 | BH200 | CB50 | KB1615 | IB50 |
上述记录内容并未得到各公司的承认。