欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

成型电加工 选择指南 铜电极特性、各类模具与适用电极材料

  • 2020.03.25 14:56:07
  • 米思米
  • 1994

 铜电极特性

种类

韧铜(纯铜

无氧铜

碲铜(快削

铜钨

铬铜

JIS规格

C1100

C1020

Z3234 2种

圆形

CU−R / CU−RPACK /CU−RLPACK

CUOF−R

CUTE−R

CUW−R

CUCR−R

成型电加工 选择指南 铜电极特性、各类模具与适用电极材料

成型电加工 选择指南 铜电极特性、各类模具与适用电极材料

成型电加工 选择指南 铜电极特性、各类模具与适用电极材料

成型电加工 选择指南 铜电极特性、各类模具与适用电极材料

成型电加工 选择指南 铜电极特性、各类模具与适用电极材料

板形

CU−P / CU−B / CU−BPACK / CU-BLPACK

CUOF−P

CUTE−P

CUW−P / CUW−SB

CUCR−P

成型电加工 选择指南 铜电极特性、各类模具与适用电极材料

成型电加工 选择指南 铜电极特性、各类模具与适用电极材料

成型电加工 选择指南 铜电极特性、各类模具与适用电极材料

成型电加工 选择指南 铜电极特性、各类模具与适用电极材料

成型电加工 选择指南 铜电极特性、各类模具与适用电极材料

所在页码

P.839~841

P.841

P.842

P.843

P.844

导电率
  (IACS)

101%

101%

90%

50%

82%

硬度
  (参考值)

70HV

110HV

70HV

210HV

150HV

比重

8.9

8.9

8.9

14.0

8.9

成分

氧化铜的状态为包含氧气0.02~0.05%,铜为99.90%以上的铜

不含氧的铜,铜含量99.96%以上的铜

在韧铜中添加0.3~2.0%碲的铜合金

铜占30%坞占70%の铜合金

在铜中加入0.4~1.2%的饹,析出硬化形的铜合金

用途・特长

具有优秀的电・热传导性,具有良好的展延性・耐腐蚀性・抗老化性

具有优秀的电・热传导性,具有良好的溶融性

具有优秀切削性,放最适用于电加工用电极

超硬合金的粗加工・中间加工中,加工速度较快,消耗度较少

点焊用

 各类模具与适用电极材料

加工内容

电极材料

模具种类

加工形状

用料种类

加工内容

韧铜

无氧铜

碲铜

铜钨

注射型・
  压铸型

平底加工

表面粗糙度 5~10μRmax

表面粗糙度 10~20μRmax

表面粗糙度 20~30μRmax

表面粗糙度 30~50μRmax

△(高价)

表面粗糙度 50~100μRmax

×(高价)

表面粗糙度 100~200μRmax

△(消耗大)

△(消耗大)

△(消耗大)

×(高价)

锻造型

表面粗糙度 10~20μRmax

表面粗糙度 20~30μRmax

△(高价)

表面粗糙度 30~50μRmax

×(高价)

表面粗糙度 50~100μRmax

×(高价)

表面粗糙度 100~200μRmax

△(消耗大)

△(消耗大)

△(消耗大)

×(高价)

表面粗糙度 200μRmax以上

×(消耗大)

×(消耗大)

×(消耗大)

×(高价)

压着(穿孔)型

贯穿加工

粗加工

单侧清理0.02以下

单侧清理0.02~0.05

单侧清理0.05以上

超硬合金

粗加工

精加工

△(消耗大)

△(消耗大)

△(消耗大)

粉末冶金属模具

粗加工

精加工

超硬合金

粗加工

精加工

△(消耗大)

△(消耗大)

△(消耗大)

加工性

切削性

研削性

可否加银焊料

   ◎:非常好 ○:大致不错 △:还可以用 ×:不可使用

   成型电加工 选择指南 铜电极特性、各类模具与适用电极材料 上表不可用作加工内容保证资料,请仅作为参考基准使用。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities