欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

HEPA和ULPA过滤器装置

  • 2020.03.25 15:49:27
  • 米思米
  • 3227

 HEPA和ULPA过滤器装置的优点

   · 这是一般工业用的洁净室器具,可应对HEPA ISO级5~9、ULPA ISO级3~6。

   · 有100V, 200V电源规格。

   · 排气口结净为HEPAISO级5、ULPAISO级3。

   · 风量的种类有HEPA1,3,5,10,15,25m3/min、ULPA2.5,4,7,13,20m3/min。

   · 通过对预滤器进行标准安装来捕集粗尘,由此可延长HEPA或ULPA过滤器的更换时间。

   · 表示“正在工作”的LED位于过滤器底面的中央部。可从外部目测确认其动作。(不含风量1系列)

 HEPA和ULPA的标准

   · 在JIS标准中,将在额定流量状态下,对粒径为0.3μm的粒子具有99.97%以上的粒子捕集率,且具有初始压力损失在245Pa以下的性能的过滤器,称为HEPA(High    Efficiency Particulate Air)过滤器(高性能过滤器)。

   · 此外,还将在额定流量状态下,对粒径为0.15μm的粒子,具有99.9995%以上的粒子捕集率,且具有初始压力损失在245Pa以下的性能的过滤器,称为ULPA(Ultra    Low Penetration Air)过滤器(超高性能过滤器)。

HEPA和ULPA过滤器装置

 HEPA和ULPA过滤器的选择方法

   HEPA过滤器的选择以以下内容为大致标准。(使用美国联邦标准规定的级别标示)

  100级:成为整个面层流的风量的装置

  1000级:换气次数为80次的风量的装置

  10000级:换气次数为50次的风量的装置

  100000级:换气次数为20次的风量的装置

   对于ULPA过滤器的选择,请设计成为整个流。

   · 基于换气次数的洁净度级别的定义,归根结底只是一个大致标准而已。建议使用粒子计数器(HEPACT 刊载在互联网上),并根据实测值来规定洁净度级别的定义。

 洁净度的标准

   洁净度用每单位体积所含标准粒径的数值来表示。根据标准,标准粒径和单位体积会有所不同,敬请注意。
   米思米的HEPA和ULPA过滤器的对象范围用下表中的
阴影部分来表示。在部分半导体领域中,作为标准,用的是0.1μm/ft3。

HEPA和ULPA过滤器装置

HEPA和ULPA过滤器装置

HEPA和ULPA过滤器装置

 安装示例

HEPA和ULPA过滤器装置

 功能

   异常检测功能

   采用的是带电路保护器的开关。检测到过电流后,开关会强制性地变为“OFF”。此时,装置停止。需恢复时,请确认可安全地再次使用后,再按开关。

   正在工作的标示功能

   按开关后,清洁空气吹出面的高亮度LED运转显示灯亮灯。不希望显示灯亮灯时,将主过滤器卸下,然后再卸下设置在本体箱侧面上的显示灯用底座上的玻璃管熔丝,之后再行使用。(参照下图)风量1系列中,无显示灯。

 维护和检查

   

   · 用柔软的布干擦。(设置有洁净室时,最好使用起尘性较低的布。)

   · 脏污严重时,请使用温水或中性洗涤剂。(设置有洁净室时,请使用纯净水或精制水。)

   · 使用了中性洗涤剂后,务必要用含干净水的布拭去,并进行干擦

HEPA和ULPA过滤器装置


主过滤器(HEPACF ) 

· 对于主过滤器,随着尘埃的积聚,空气会变得难以通过,由此会使得风速和风量减少。

· 将成为1/2的状态设为一般寿命。不使用带过滤器网眼堵塞标示的开关装置时,对于主过滤器的大致更换时间,若是持续运转,在一般室内,约为1年;在ISO 7级(10,000级)的室内,约为5年。


   预滤器

   · 预滤器请进行定期清洁。

HEPA和ULPA过滤器装置

 配线图

HEPA和ULPA过滤器装置

HEPA和ULPA过滤器装置

HEPA和ULPA过滤器装置

HEPA和ULPA过滤器装置

HEPA和ULPA过滤器装置

HEPA和ULPA过滤器装置

HEPA和ULPA过滤器装置

HEPA和ULPA过滤器装置

HEPA和ULPA过滤器装置


   风量25系列符号和名称

SW

带电路保护器的开关(3A)

LED

高亮度发光二极管(红色)

FM1, 2

风扇电机

CN1, 2

风扇用连接器

C1, 2

电容器

CN3

显示灯用连接器

DC

DC电源底座(HD4077613)

CN4, 5

接地用连接器


 各部的名称

   <风量1系列>

HEPA和ULPA过滤器装置

   <风量3~系列>

HEPA和ULPA过滤器装置

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities