欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

缓冲器的特性

  • 2020.03.25 15:49:38
  • 米思米
  • 2202

 关于缓冲材料的硬度

 杜罗回跳式硬度计的种类与测定对象材质

缓冲器的特性 

·  测量硬度的杜罗回跳式硬度计如上图所示,根据测试材料种类可选择多种类型(型号)。

·  用于聚氨酯橡胶,最常见的是基于JIS K 6253型号的A杜罗回跳式硬度计(奥斯卡A型)。

·  通过测量,比聚氨酯橡胶更加软的材料是奥斯卡C型及奥斯卡E型。

·  缓冲凝胶体更软,通过测量奥斯卡F型为超软质材料。 


 缓冲材料与的硬度与反弹相关


硬度

超低(F硬度)

高(A硬度)

反弹

缓冲凝胶体

低反弹聚氨酯
低弹性橡胶


通用聚氨酯
通用橡胶

 缓冲凝胶体

   缓冲凝胶体显示为F硬度,是极为软质的凝胶体。因聚氨酯基础为合成橡胶,故具有很高的机械性强度。
   并且有上下左右缓慢复原的3维延迟恢复的明细特征。

   ※ 如下图,在素材橡胶中按入高尔夫球,经1~2秒缓慢复原。(因产品硬度有所提高,故与照片情况有差异)

缓冲器的特性 


 特性

项目

单位

缓冲凝胶体

比重

1.0

硬度

奥斯卡F

75

拉拔强度

MPa

0.81

伸展

885

100

耐寒性

−10

   ※ 上述值为缓冲凝胶体素材本身的测量值,与使用该素材的P.1499所示弹性产品有部分差异,敬请知悉。

 低反弹聚氨酯・低弹性橡胶(减震胶圈®)

· 低反弹聚氨酯
具有与聚氨酯相同的特性,并且有更优秀的缓冲性。与普通的聚氨酯相比,压缩永久变形较小,具有难以劣化的特性。但与相同硬度的聚氨酯对比,拉拔强度与伸展度较差,不适用与吸收巨大冲击产生的能量。

· 低弹性橡胶(减震胶圈®)
具有伸展性的素材,其缓冲性优秀,作为架板减震器与运输器械・精密仪器等缓冲材料使用。因其具有优秀的振动吸收性,故常作为各类精密机器的阻尼材料使用。

 参考:低反弹聚氨酯的压缩永久变形数据

反弹聚氨酯

1%

聚氨酯肖氏硬度A70)

25%

   ※ 上述数据是在室温23℃的状态下的测定值。
   ※ 70℃×24H 压缩25%

 低弹性橡胶・低反弹聚氨酯反弹弹性温度变化低弹性橡胶・低反弹聚氨酯缓冲性对比

缓冲器的特性 

 减震胶圈®衰减对比表

缓冲器的特性 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities