欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

直齿轮 简易选定步骤(例2)

  • 2020.03.25 17:07:57
  • 米思米
  • 1695

 确定设计所需的各项条件

根据输出来选定

直齿轮 简易选定步骤(例2)


啮合齿轮主要部位名称


直齿轮 简易选定步骤(例2)


※将原动侧齿轮的旋转数nA、齿数,设为ZA;将基准圆直径设为dA。
将从动侧齿轮的旋转数nB、齿数设为ZB;将基准圆直径设为dB。
各条件相关事项根据上图来标示。

※ 参照选定参考资料

 选定示例

1.  从动侧旋转数

nB =   50[rpm]

暂定

2. 施加在从动侧上的力矩

TB =   11.0[N.m]

暂定

3. 旋转比

μ =   1 / 2

暂定

4. 模数

m =   1.0

根据表2和示意图暂定

5. 从动齿轮的齿数

ZB =   40

根据表3或商品目录商品页内容暂定

6. 原动齿轮的齿数

ZA =   20

ZA   = ZB × u = 40 × (1/2) = 20 式②

7. 原动侧旋转数

nA =   100[rpm]

nA   = nB / u = 50rpm / (1/2) = 100rpm 式②

8. 轴间距

a =   30[mm]

a   = 1.0 × (20+40) / 2 = 30mm 式③

9. 材质

S45C

根据表1所示的材质和参数暂定

10. 齿宽

B =   10[mm]

根据商品目录商品页内容暂定为10mm

11. 验证:关于强度计算的条件

OK

根据查询FA商品目录,以及参考表6
  齿数40、100rpm 时齿轮容许传递力14.31 N.m 以内
  齿数20、100rpm 时齿轮容许传递力5.57 N.m 以内

大齿轮:
由于施加在从动侧上的力矩TB =   11.0 < 13.62。因此,验证OK。

小齿轮:
  由于100rpm时所施加的传递力
  TA = 1/2 × TB = 1/2 × 11 = 5.5 N.m
  5.5 < 5.57。因此,验证OK。

12. 原动齿轮的轴孔径

PA =   8[mm]

根据商品目录商品页内容来选定轴孔

13. 原动齿轮的系结模式

轴孔Type = 键槽+丝锥

根据表4或商品目录商品页内容来选定轴孔种类

14. 从动齿轮的轴孔径

PB =   10[mm]

根据商品目录商品页内容来选定轴孔径

15. 从动齿轮的系结模式

轴孔Type = 键槽+丝锥

根据表4或商品目录商品页内容来选定轴孔种类

16. 齿轮技术参数的确定、商品型式的选定

原动齿轮型式:
GEAKBB1.0-20-10-B-8N
  从动齿轮型式:
GEAKBB1.0-40-10-B-10N
 

型式的制作 : 参照商品目录商品页内容

直齿轮 简易选定步骤(例2)

 

※上述验证结果归根结底只是“理想的”状态,是相对简易的计算方式,并非是保证产品自身性能的内容,仅供参考。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities