直齿轮的选定步骤(例)
根据动力来选定时的顺序示例
啮合齿轮的主要部位名称
※将原动侧齿轮的转数nA、齿数设为ZA;将基准圆直径设为dA。
将从动侧齿轮的转数nB、齿数设为ZB;将基准圆直径设为dB。
各条件相关事项根据上图来标示。
※参照选定参考资料
选定所需的参数条件(例)
选定示例
1. 动力 | W = 58[W] | 暂定 |
2. 原动侧转数 | nA = 100[rpm] | 暂定 |
3. 施加在原动侧上的力矩 | T = 5.54[N.m] | |
4. 模数 | m = 1.0 | 根据表2和示意图暂定 |
5. 原动齿轮的齿数 | ZA = 20 | 根据表3或商品目录中的商品页内容暂定 |
6. 从动齿轮的齿数 | ZB = 40 | 根据商品目录中的商品页内容暂定 |
7. 旋转比 | μ = 1 / 2 | μ = ZA / ZB = 20 / 40 = 1/2 式② |
8. 从动侧转数 | nB = 50[rpm] | nB = nA × u = 100rpm × 1/2 = 50rpm 式② |
9. 轴间距 | a = 30[mm] | a = 1.0 × (20+40) / 2 = 30mm 式③ |
10. 材质 | S45C | 根据表1所示的材质和参数暂定 |
11. 齿宽 | B = 10[mm] | 根据商品目录中的商品页内容暂定10mm |
12. 验证:关于强度计算的条件 | OK | 根据查询FA商品目录,以及参考表6、 小齿轮: 大齿轮: |
13. 原动齿轮的轴孔径 | PA = 8[mm] | 根据商品目录商品页内容来选定轴孔径 |
14. 原动齿轮的系结模式 | 轴孔Type = 键槽+丝锥 | 根据表4或商品目录商品页内容来选定轴孔种类 |
15. 从动齿轮的轴孔径 | PB = 10[mm] | 根据商品目录商品页内容来选定轴孔径 |
16. 从动齿轮的系结模式 | 轴孔Type = 键槽+丝锥 | 根据表4或商品目录商品页内容来选定轴孔种类 |
17. 齿轮技术参数的确定、商品型式的选定 | 原动齿轮型式: | 型式的制作 : 参照商品目录商品页内容 |
※上述验证结果归根结底只是“理想的”状态,是相对简易的计算方式,并非是保证产品自身性能的内容,仅供参考。