欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

块规(LCA和测量-6)

  • 2020.03.17 23:03:33
  • 米思米
  • 2721
点击收听全文语音朗读

长度的标准可以利用Kr86(氪86)氪气灯的光谱线的波长推导出,不过,在实际生产现场等时这种方法并不实用,所以需要使用一种高精度的替代标准量规。块规即是精度最高的测长标准量规的代表。最具代表性的最小读取值有0.01mm和0.001mm两种类型。

 块规的解说

(1)块规的特点

・是一种端面量具,长方形断面的两端为平行的平面,并实施了镜面抛光。

・在测量仪器的精度检查和机械加工中使用。

・长度精度非常高,对于AAA级品,公称尺寸25mm以下时可以确保0.03μm的精度。

・因为是使测定面密贴后使用,所以能够以较少的块规数应用于较多的尺寸测量。

・材料以高碳钢为主,不过从耐锈性角度考虑也采用不锈钢材料,从耐磨损性的角度考虑也采用铬碳化物、钨碳化物等材料。

・测定面不应该有划痕(如果有划痕,则在划痕周围会产生毛边,如果在此状态下贴合,则会使另外的块规也产生划痕)。

・应该在木制工作台和垫布上作业。・应该从收纳箱中仅拿出必要尺寸的块规,进行使用。

・必要尺寸的组装,应该以最少个数进行组装,将误差降到最小。正因为如此,应该从最末位数字的块规开始按序选择,选定组装用的块规。


   下回将介绍块规以外的各种量规。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities