欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

空气加热用加热器 概要

  • 2020.03.17 23:27:41
  • 米思米
  • 2126

 特点

  • 空气接触面全部用不锈钢(SUS316L、SUS321、SUS304)制成,所以耐腐蚀性优良。

  • 最高使用温度可达160℃(空气温度)。

 基本构造

   在金属管的中央,使用高绝缘材料填充了螺旋状发热体的加热器。

                                              空气加热用加热器 概要

 安装方法

●插塞式加热器的安装●S型带翼片加热器(固定型)的安装

①确定加热器安装位置,进行φ70~71的孔加工。

②将插塞式加热器安装用插座,插入安装孔,并进行焊接。(图1)

(插座还可以使用市场上销售的配管用插座。)

(图1)空气加热用加热器 概要

①确定加热器安装位置,进行φ21的孔加工。

②在加热器端面插入套管,然后插入安装孔,并扭紧螺母。(图5)

(图5)空气加热用加热器 概要

③将附属的垫圈插入螺纹部,然后使用管钳夹住六角部,将加热器转动插入安装孔。(图2、图3)

(图2)空气加热用加热器 概要

※扭紧固定后,请检查确认是否有空气泄漏。

③在加热器的另一端面插入套管,然后插入安装孔,并扭紧螺母。(图6)

(图6)空气加热用加热器 概要

④接线方法  在端子3个部位连接电线。(图4)

(图4)空气加热用加热器 概要

④接线方法  在两个端子上连接电线。(图7)

(图7) 空气加热用加热器 概要

   ①在加热器安装板上,进行加热器安装孔(φ17)加工,然后安装加热器。●U型·UL型·M型·SL型带翼片加热器的安装

      请根据各种带翼片加热器的间距,进行开孔加工。

   ②将附属的垫片和垫圈插入螺纹部,然后插入安装孔。

      从加热器安装板的外侧,使用附属的螺母,固定加热器。(图8)

(图8)
空气加热用加热器 概要

   ③将加热器安装板安装到管道等上。(图9)

(图9)
空气加热用加热器 概要

   ④接线方法  在端子2个部位连接电线。(图10)

(图10)
空气加热用加热器 概要

※ 扭紧固定后,请检查确认是否有空气泄漏。

 使用方面的注意事项

  • 请勿让水等溅到加热器的端子部。否则有可能导致漏电和短路。

  • 配线端子的连接,请注意接触状态切实地进行连接。

  • 请勿在额定电压(V)以上使用。

  • 加热器从被加热物脱落时,请务必关闭电源。此外,请勿马上触摸切断电源后的加热器。

  • 为了进行安全使用,请使用温度调节控制器。

 选择方法

   ① 定量加热时(图11)

空气加热用加热器 概要      

                                           空气加热用加热器 概要

   效率(η)因保温、隔热、加热器的配置等而有异,很难正确地进行计算,一般设定在0.2~0.5左右较为妥当。

   例1)将 5m3的空气加热到120℃时

         (在温度20℃条件下,达到设定温度的上升时间为60分钟。)

空气加热用加热器 概要

※ 效率设定为0.3。

   ② 加热流动的空气时(图12)

空气加热用加热器 概要

空气加热用加热器 概要

   效率因保温、隔热、加热器的配置等而有异,很难正确地进行计算,一般设定在0.2~0.5左右较为妥当。

   例如)将以2Nm3/min流动的空气加热到70℃时(温度为20℃)

*下述计算事例,将分钟单位(min)换算成时间单位(hr)。2Nm3/min×60分钟=120Nm3/hr

空气加热用加热器 概要

※ 效率设定为0.5。

空气的比热、比重

物质

比重

比热kcal/kg

              空气

                    1.16

                     0.24

空气的比热、比重

空气加热用加热器 概要

空气加热用加热器 概要


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities