欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防震橡胶座

  • 2020.03.17 23:35:03
  • 米思米
  • 1969

 选型方法

① 求取防震橡胶座每1部位的支撑负载。

   Ex)使用4点支撑40KN的对象物时

   40kN÷4=10kN

② 求取应该防震对象物的频率。

   因为将每1秒钟的振动次数作为频率,所以

   Ex)3000rpm的马达时,

   3000÷60(s)=50Hz

   请选择相对于对象物的振动源(马达等)的频率,具有1/2以下固有频率的防震橡胶座。

   50÷2=25Hz

   相反,如果在√2倍以下,则属于共振区域,所以请重新选择。

③ 沿着纵轴延长防震橡胶座的支撑负载,与各型号的曲线之间的交点为固有频率。

   Ex)10KN、50Hz的马达时,如果选择KFJM160,则固有频率为20Hz。如果选择KFJH100,则固有频率为25Hz。

防震橡胶座

 使用事例

  •  顶高(吊起)机器和设备,将支架安装设置于安装孔之下。

    (KFJM型时,在支架上方放置水平垫片,降落机器和设备)

  •  从上侧,将贯通附属的螺母和垫片的水平调整螺栓,旋入主体。

  •  使用工具转动水平调整螺栓,实施机器的水平调整。

    (KFJM型时,使用工具转动手柄,实施机器的水平调整。)

  •  水平调整结束后,请拧紧螺母和垫片进行固定。

    (为了防止集中负载,请按顺序一点点地对所使用的橡胶座进行水平调整。)

    (KFJM型时,如果在手柄和水平垫片的接触面涂敷润滑脂,则水平调整较为轻松。)




防震橡胶座


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities