加工条件
板金加工件的每种板厚、材质、形状和孔种类都设定有加工极限值。
低于加工极限值时,就会无法加工,敬请注意。
板厚 | f(孔与弯曲的距离) | b(孔与断面之间的距离) | h | g | ||||||
SPCC | A5052 | SUS304 | 通孔 | 螺纹孔 | 与带公差的孔弯曲平行的长孔 | |||||
L弯曲 | Z・凸起 | L弯曲 | Z・凸起 | |||||||
1.0 | - | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 3.5 | 1 | 5.5 | 5.5 |
1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 |
2.3 | 2.0 | 2.0 | 2 | 4.5 | 3 | 7 | 5 | 1.5 | 7 | 7 |
3.2 | 3.0 | 3.0 | 2 | 6.5 | 3 | 9 | 7 | 1.5 | 9 | 9 |
4.5 | 4.0 | 4.0 | 3 | 7.5 | 4 | 11 | 8(9) | 2 | 11 | 11 |
6.0 | 5.0 | 5.0 | 3 | 14 | 4 | 16 | 15 | 2.5 | 16 | 18 |
与T4.0・4.5的弯曲平行的长孔的f为(9)。
根据上述加工极限值来指定有尺寸时,孔就有可能会变形。
板厚(T) | 加工极限(最小値) | ||
SPCC | A5052 | SUS304 | b |
1.0 | - | 1.0 | 1.0 |
1.2 | - | - | |
1.6 | 1.5 | 1.5 | |
2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
3.2 | 3.0 | 3.0 | |
4.5 | - | 4.0 | 2.0 |
6.0 | - | - | 2.5 |
精度规格
(1)容许尺寸公差
JIS B 0408的金属冲压加工件普通容许差的公差等级:采用B级。
No. | 规格部位 | 基准尺寸 | 规格值※ | 部位示例 |
无弯曲部※1 | 6以下 | ±0.1 | ||
超过6,30以下 | ±0.2 | |||
超过30,120以下 | ±0.3 | |||
超过120,400以下 | ±0.5 | |||
弯曲加工部※2 | 6以下 | ±0.3 | ||
超过6,30以下 | ±0.5 | |||
超过30,120以下 | ±0.8 | |||
超过120,400以下 | ±1.2 |
※1 JSDAS・JSAAS・JSHDS这3种类型与尺寸无关,±1.0为保证值。
※2 FSLAS・FSLBS・FSMAS・FSDAS・FSSBS・FSMCS这6种类型与尺寸无关,±1.0为保证值。
(2)弯曲加工规格
No. | 规格部位 | 规格值 | 部位示例 |
弯曲角度公差 | ±1.0° | ||
弯曲R | 板厚弯曲RSPCCSUS304(2B)rSPHCA50521.01.011.61.51.52.32.023.23.034.54.046.05.06 |
(3)弯曲所导致的鼓起
规格值 | 部位示例 |
在右图位置上,形成有相当于板厚15%左右的鼓起(起瘤) | 约 |
(4)弯板机所形成的损伤的位置和深度
(5)外观
为根据不同材质所进行的精加工样品。(毛刺的高度在1mm以下。此外,背面的损伤不属于保证范围。)
板金件有时也会进行转塔冲床加工。此时,与以下的外观会有所不同。
板金件激光加工时 | ||
铁 | 铝 | 不锈钢 |