欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

绳式加热器/带式加热器 概要

  • 2020.03.17 23:56:24
  • 米思米
  • 2249

 绳式加热器 特点

· 加热器绝缘材料使用硅胶,所以耐热性能优良。

· 因为是绳式加热器,所以可以安装到所有形状的物体。

· 最高使用温度为180

 基本构造

              发热体和硅胶一体成型的加热器。

 基本构造图

              在金属管中央,使用高绝缘材料填充了螺旋状发热体的加热器。

绳式加热器/带式加热器 概要

 安装方法

     · 请直接安装到配管等上进行使用。

        · 作为固定方法事例,使用耐热胶带进行固定。(图1)

绳式加热器/带式加热器 概要

 使用方面的注意事项

· 加热器请勿在空气中进行干烧。否则有可能发生火灾和断线。请务必紧贴被加热物体使用。

· 请勿重叠安装加热器。

· 配线端子的连接,请注意要切实地进行接触。

· 请勿在额定电压(V)以上使用。

· 从被加热物体上拆卸加热器时,请务必关闭电源。此外,请勿马上触摸刚关掉电源的加热器。

 选择方法(绳式加热器、带式加热器和硅带加热器)

             确定加热器所需要的热量(W)。 规定保温厚度,配管尺寸,配管温度和外部空气温度之间的温度差,使用下述公式进行计算。(请参阅图2,表1·2。)

绳式加热器/带式加热器 概要

   例如)将配管尺寸15A(1/4B),长度1m的配管加热到30℃时

(保温厚度为25mm,外部空气温度为20℃。)

   根据表1,保温厚度25mm、配管尺寸15A(1/4B),配管温度(30℃)和外部空气温度(20℃)之间的温度差为10℃时,每1m配管的瓦特数为4.0(W/m)。所以,

绳式加热器/带式加热器 概要

绳式加热器/带式加热器 概要

1  保温厚度为25mm时                                                       单位: W/m(每 1m配管的瓦特数)

配管尺寸

配管温度和外部空气温度之间的温度差

A

B

10

20

30

40

60

80

15

1/4

4.0

8.1

12.1

16.1

24.4

32.6

20

1/2

4.6

9.2

13.9

18.5

27.6

36.9

25

1

5.4

10.6

16.0

21.4

32.0

42.8

32

1 1/4

6.3

12.5

18.8

24.9

37.5

50.1

40

1 1/2

6.9

13.7

20.5

27.5

41.3

54.9

50

2

8.1

16.1

24.2

32.2

48.4

64.5

65

2 1/2

9.5

19.1

28.6

38.3

57.2

76.4

80

3

10.9

21.6

32.5

43.4

65.0

86.6

100

4

13.2

26.6

39.9

53.3

79.6

126.5

150

6

18.2

36.5

54.8

73.1

109.5

145.9

200

8

23.3

46.5

69.6

92.9

139.1

185.5

250

10

28.1

56.3

84.4

112.5

168.8

225.0

2 保温厚度为50mm时              单位:W/m(每1m配管的瓦特数)

配管尺寸

配管温度和外部空气温度之间的温度差

A

B

10

20

30

40

60

80

15

1/4

2.7

5.6

8.4

11.3

16.9

22.5

20

1/2

3.1

6.2

9.4

12.5

18.8

25.5

25

1

3.5

7.0

10.6

14.1

21.1

28.1

32

1 1/4

4.0

8.0

12.0

16.0

24.1

32.1

40

1 1/2

4.4

8.6

13.0

17.3

26.0

34.7

50

2

5.0

9.9

14.9

19.7

29.9

39.8

65

2 1/2

5.7

11.5

17.3

23.1

34.5

46.0

80

3

6.4

12.9

19.2

25.6

38.5

51.2

100

4

7.6

15.4

23.0

30.8

46.0

61.4

150

6

10.2

20.4

30.6

40.9

61.1

81.5

200

8

12.8

25.4

38.1

50.9

76.1

101.5

250

10

15.1

30.4

45.5

60.8

91.0

121.4

 带式加热器的特点

· 标准型。

· 因为加热器绝缘材料使用玻璃布,所以耐热性能优良。

· 因为是带状加热器,所以容易安装到配管和储罐上。

· 最高可使用温度350

 基本构造

             使用玻璃布包覆发热体的加热器。氟涂层型是指使用喷涂了氟的玻璃布包覆发热体的加热器。

 基本构造图

绳式加热器/带式加热器 概要

 安装方法

             卷绕到配管等上后,请使用安装用的绳带紧固。

绳式加热器/带式加热器 概要

· 氟涂层型

· 绝缘材料是在玻璃布上喷涂氟层,所以能够有效抑制灰尘。此外,耐热性能也优良。

· 因为是带状加热器,所以容易安装到配管和储罐上。

· 最高使用温度为200

 使用方面的注意事项

· 加热器请勿在空气中进行干烧。否则有可能导致火灾和断线。请务必紧贴被加热物体使用。

· 加热器表面因为是玻璃布,所以请勿在有水滴·油的场所和湿气较大的场所使用。

· 请勿重叠安装加热器。

· 配线端子的连接,请注意切实地进行接触。

· 请勿在额定电压(V)以上使用。

· 从被加热物体拆卸加热器时,请务必关闭电源。此外,关闭电源后,请勿马上触摸加热器。

· 为了能够安全地使用,请使用温度调节控制器。

 卷数的计算方法(绳式加热器,带式加热器和硅带加热器)

绳式加热器/带式加热器 概要

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities