欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

定位-7(自动化技术诀窍篇)

  • 2020.03.26 00:54:45
  • 米思米
  • 1927

 概要

・上一章节已经对利用显微镜开展精密定位工作时须切换机型的情况下,显微镜的工作台上容易调整定位夹具的设置位置的精密定位夹具的结构进行了解说。这里,对与该显微镜的直角精度的简单调整方法及其直角规进行解说。

 解说

・在上一节中解说了精密调整2个零件的位置时使用显微镜的情况下的精密位置调整夹具(图1)。多机型对应的情况下,给每个机型制作专用的定位板,即可在短时间内切换机型。

・这种情况下,必须正确调整显微镜的光轴与每个机型的专用定位板的基准面的直角精度,否则无法保障精密定位的精度。
・专用定位板设置3个采用精密调整螺丝的平行调整机构,通过调整这3个精密调整螺丝,即可调整与显微镜的光轴的直角精度。
・图2表示用来调整专用定位板的标准面与显微镜光轴的直角精度的直角规。该直角规固定在画有光标线的2块平面玻璃保持一定距离的位置上,确保2条光标线的原点相连的虚拟线与直角规的底面相垂直。
・将该直角规放在专用定位板上,让显微镜的Z轴移动,并调节专用定位板的3个调节螺丝,与2个光标原点位于同一点,这样就可以通过调整显微镜光轴和专用定位板的直角精度简单的实现调整(图3)。

 注意事项等

・显微镜上安装了光源灯,但由于该光源灯为热源,所以在光源灯ON/OFF状态下,显微镜本体的受热变形状态会发生变化。因此,专用定位板的直角精度调整,最好在光源灯打开并过了一定时间以后,在显微镜本体的受热变形稳定了的情况下执行。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities