欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

温度调节控制器

  • 2020.03.17 23:59:48
  • 米思米
  • 3786

 温度调节控制器 概要

   米思米的温度调节控制器单相100V/200V时采用最大电流20A的“温度调节计”,三相200V时采用最大电流30A的“温度调节计”。

   此外,本公司的温度调节控制器统一为能够自由选择适应温度传感器的“自由型”。“自由型”以简单和小巧化为理念,备有“小巧型·2联型·高电流应对型”等3种机型。还有,新产品“自由并带报警功能小巧型”搭载了报警输出端子。


 特点

   因为能够设置多种温度传感器,以及各种输入范围,所以可以进行精度良好的温度控制。此外,因为具备独特的自我调整功能,所以当因外部干扰导致控制量发生偏差时,调节器也能够自动进行调整,修正控制量的偏差。

   还有,即使热电偶和测温阻抗体发生断线(疲劳过度),保护回路也会启动工作,有效防止过热。


● 以往的PID控制和自我调整的差异


温度调节控制器

规格

控制                PID控制(带自我调整功能)

额定                MTCS·MTCRM      AC100V/200V 1φ ※20A

                       MTCD                   AC100V/200V 1φ ※20A×2回路

                       MTCH                   AC200V 3φ ※30A

※ 无过冲电流的电阻负载(最大值)

输入种类         热电偶 (K·J·R·T·N·S·B)

                       测温阻抗体(Pt100Ω, JPt100Ω)

※ 可利用面板设置进行转换。

※出厂时设定为热电偶(K)。

使用温度条件   0~30℃(但是不应该结露

过电流切断      断路器开关


 电路

(MTCD为同一回路2个系统)

●MTCS   ●MTCD

温度调节控制器

●MTCRM

温度调节控制器


※最大电流值为加热器(电阻)负载。

●MTCH

温度调节控制器


 接线


温度调节控制器


● 与传感器的连接

热电偶

+ 红色

− 白色或黑色

测温阻抗体

A-红色

B- 黑色或者白色

b-白色或者黑色

(B,b可以是黑色·白色中的任何一种)


●与警报动作的连接

(仅MTCRM)

  AL警报用


●与电源的连接

温度调节控制器


 关于利用SSR(固态继电器)进行的控制

使用采取ON−OFF控制形态的比例控制(时间比例控制),这种控制方法在以设定值为中心的比例带范围内,使ON和OFF的时间长度与设定值的偏差呈比例地发生变化。

温度调节控制器

ON和OFF 1个循环的时间恒定,该时间称为循环时间。如果假定该循环时间为10秒,则当前值位于低于比例带的范围时,从调节器的输出将时常为ON状态。此外,当前值位于高于比例带的范围时,从调节器的输出时常为OFF状态。

温度调节控制器

在比例帯范围内,根据温度, ON和OFF的时间比率与设定值的偏差呈比例地发生变化。例如,当前值比设定值低时,如果ON时间为7秒,则OFF时间为3秒,ON时间将延长


 质量保证

质量保证期限:发货日后1年。

质量保证条件:提交购买时添附的质量保证书。

质量保证对象:遵照购买时添附的使用说明书进行使用时,发生的问题和故障。

采用正常的使用方法,并且在质量保证期限内发生故障时,本公司将召回后进行修理或者更换。


下述情形时,将进行有偿修理,本公司召回产品后,会发行报价单。

①因质量保证条件以外的原因导致的故障,并且可以修理时。

②超过质量保证期限的产品,并且可以修理时。


 安全注意事项

本产品制造时虽然力求万无一失,但并非是完全能够保证安全的产品。

例如,内置于本产品的SSR(负载开关器)如果损坏,则尽管使用TIC(温度调节计)进行控制,但预计仍然会发生温度上升等事故。这种情形时,需要考虑设计安全回路等,以便当温度超过设置温度时,能够切断本产品的一次侧电源。

此外,本产品越接近额定的最大电流值,本产品的发热温度越上升。预计由此会影响到其它机器,以及使用寿命会降低等。(降低10℃的温度,期望的使用寿命约增加到2倍。阿雷尼厄斯定律)

为了能够更加安全地使用本产品,应该考虑相对于额定值留有余量的使用方法,以及采取相应的安全措施。此外,配线作业请务必由了解电气配线知识的人员进行操作。

本产品没有附带电源插头和电线。请根据所使用加热器的容量进行选择。


下述所示的情形,尤其应该注意安全性。

●在使用说明书中没有记载的规格条件下使用时。

●在原子能和铁路·车辆·燃烧装置·医疗设备上使用时。

●预计会对人的生命和财产产生较大的影响,并且特别要求安全性的用途时。

●MTCD(2联型)的注意事项

温度调节控制器

1CH和2CH的电源,请务必分别进行线路连接。绝对不能如图中所示那样,在1CH和2CH的电源端子间进行短路连接后使用。否则,会加算1CH和2CH的电源容量,有可能超过容许电源值,导致发热·起火。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities