欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

何谓线束和电缆?(电子讲座-2)

  • 2020.03.26 01:50:54
  • 米思米
  • 1896
点击收听全文语音朗读

   有没有因为“危险…”而吓一跳?对面向机械设计员的电子讲座的原因和设计、维护的具体对策进行总结。

·    何谓电子设计?/何谓控制设备?

·    控制事例/控制盘的制作流程

·    何谓线束和电缆?

·    何谓BOX?/何谓布线配件? 

   何谓线束和电缆?

   将控制设备与各种设备连接在一起


何谓线束和电缆?(电子讲座-2)


   线束

   将用于供电或信号通信的多个电线束在一起,在端部安装多芯连接器。
   可以单触式在设备上连接多个电线。

   线束的选择方法

1.    根据PLC型号,调查使用的连接器

2.    调查另一侧要连接的设备的连接器(确定两侧的连接器)

3.    根据安装情况决定线束的长度

4.    确定线束的型号 


   电缆

   将金属等导体拉成线状,在设备之间传送电力。
   分为电源电缆和信号电缆、以及具备双功能的电缆。

   电缆的选择方法

1.      调查额定电压
额定电压是指该设备可以使用的最大电压值。
JIS标准的电线一般是300V、600V,若是弱电压,还有30V、100V。
计算设备上流动的电压并选择。

2.      决定AWG尺寸、截面积
AWG是美国线规标准(American wire gauge)的简称,是一般使用的导体的尺寸标准。
号数越大,直径越小。
例如,AWG1的直径为7.35mm,AWG10的直径为2.59mm。

3.    决定芯数和对数
芯数: 是指导线中的线数根数。
对数: 2根线芯捻和为“一对”,作为一个单位计数。

4.    国际标准
出口时,每个国家都有必需的规格。
UL标准: 美国 CSA标准: 加拿大 CE标准: 欧洲 CCC标准: 中国 等

何谓线束和电缆?(电子讲座-2)

   电缆的参数

通用

附加值产品

噪音大

温度高

需要

使弯曲

何谓线束和电缆?(电子讲座-2)   有电流流动即可

超低成本 通用单芯电线 RV型/CCC认证/CE认证/经济型

何谓线束和电缆?(电子讲座-2) 

          带屏蔽电缆

经济型 500万次 TRVVP拖链电缆 带屏蔽型 300V

何谓线束和电缆?(电子讲座-2)

              耐热电缆

单芯电线 UL1330/氟树脂/耐热200℃/600V

何谓线束和电缆?(电子讲座-2)

              耐油电缆

电缆 UL2464规格/细径/耐油耐环境/不带屏蔽/300V/SS300/固定电缆型

何谓线束和电缆?(电子讲座-2)

           机器人电缆

RMFEV(CL3) 符合NFPA79标准的机器人电缆

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities