欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

检测的目的和传感器的种类-电机在机器(装置)中发挥的作用 ①检测(机电一体化讲座-2)

  • 2020.03.26 22:34:49
  • 米思米
  • 1939

   · 什么是机电一体化?

   · 检测的目的和传感器的种类

   · 传感器的使用例

 什么是检测?

“检测”的意思是指,通过传感器捕捉到某些信息(有无工件等),从而让传感器的信号变成“On”。

   例如,光传感器的情况下,投光侧的光会进入受光侧,若感测到光,则在光轴上没有遮光物的情况下判定没有工件,若受光侧没有感测到,则证明有遮光物,也就是有工件。

 检测的目的和传感器的种类

   将进行检查的检测目的分为“有无工件”“工件的位置检测”液面检测“安全光栅”这四个进行说明

   1. 检测有无工件

   检测有无工件,这是最基本、最具代表性的检测目的。

   检测的对象有晶片、玻璃基板、金属物体、纸张等。
   其中,必须特别注意晶片等反射强的物品,玻璃等透明物品等。

   检测有无工件时,主要使用近接传感器“ 微型光电传感器”光电传感器


近接传感器

微型光电传感器

光电传感器

检测的目的和传感器的种类-电机在机器(装置)中发挥的作用 ①检测(机电一体化讲座-2) 

> ミスミ アンプ内蔵型近接传感器米思米 放大器内藏型近接传感器

检测的目的和传感器的种类-电机在机器(装置)中发挥的作用 ①检测(机电一体化讲座-2) 

> ミスミ 微光传感器米思米 微型光电传感器

检测的目的和传感器的种类-电机在机器(装置)中发挥的作用 ①检测(机电一体化讲座-2) 

> ミスミ アンプ米思米 放大器内藏型光电传感器内蔵型光电传感器

特征

· 利用磁性的传感器

· 适合检测到达磁铁位置的金属物体

· 还可以检测不锈钢、铝等,但检测距离较短,只有0.5mm左右

· 检测距离受限,与检测物的距离在0.5~3mm左右比较合适

· 利用光的传感器

· 分为透过型和反射型2种

· 重复精度为微米级高精度

· 应用性也很好,价格便宜

· 根据安装方向不同,分为多种形状

· 利用光的传感器

· 分为透过型和反射型2种

· 价格比微型光电传感器高

· 放大器多带微调功能,可以轻易调整最佳增益。

使用方法

检测金属加工物等夹具的工件

滑台的传感器、可动部分的动作等

检测各种工件

 

   2. 工件位置检测(就位等)

   除了检测有无工件之外,在判定是否位于指定位置(就位)的时候,还可以使用以下的传感器。


光电传感器

激光传感器

检测的目的和传感器的种类-电机在机器(装置)中发挥的作用 ①检测(机电一体化讲座-2) 

> ミスミ アンプ内蔵型光电传感器米思米 放大器内藏型光电传感器

检测的目的和传感器的种类-电机在机器(装置)中发挥的作用 ①检测(机电一体化讲座-2) 

> ミスミ レーザー传感米思米 激光传感器器

特征

· 利用光的传感器

· 分为透过型和反射型两种

· 价格比微型光电传感器

· 放大器多带微调功能,可以轻易调整最佳增益。

· 利用激光的传感器

· 精度非常高

· 高价

使用方法

检测各种工件

测量长度等

   这些传感器凭借传感器自身的性能对工件进行检测,除此之外,还有零件在就位的机构中运行,通过检测该零件来实现。

 

   3. 液面检测

   处理液体的情况下,检测液位也很常见。

   检测液面所使用的传感器如下所示,选择时必须考虑液面检测的难易度和精度等。
   另外,关于各自的特征,还必须在充分确认个别规格之后,与厂商商洽。


超声波传感器

光电传感器

浮子式传感器

特征

· 超声波振荡到液体表面,根据返回的时间测量距离。

· 以横穿液面的形式安装传感器,通过液面遮光的情况检测液面。

· 放入液体中的类型

· 被称为浮子的浮体随着液体一起上下运动,从而检测液面。

· 该传感器中包括称为磁伸缩式的类型。

 

   4. 安全光栅

   机器(装置)必须注意安全,所以须充分讨论操作时的安全对策。
   该安全対策的代表有安全光栅。

   安全光栅是对于多个光轴,通过穿过其光轴,从而检测入侵区域情况。
   安装在那些如果身体、手臂、手指等进入运行中的机器(装置)内时就会判断为危险的地方。

   安全方面是对人体影响特别大的内容,所以即使是同样的传感器,种类也不同。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities