欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

难燃性UL94标示

  • 2020.03.27 15:26:36
  • 米思米
  • 1690

难燃性UL94标示

 UL94的试验方法和判定标准

级别项目94-HB94-V294-V194-V0
试件尺寸

A1

AAA
试样的预处理IIIIIII
试样3
根据预处理条件I&II,各5。
火焰长度1英寸的蓝色火焰3/4英寸的蓝色火焰
试验方法

在试样的端部1英寸和4英寸位置上装上燃线

在一端接触火焰30秒

然后测定中间3英寸的燃线间的燃烧速度。

在试样的下端中央位置接触火焰10数次,然后使6英寸火焰离开试样。
测定试样的燃烧时间。灭火后马上
再次接触火焰20秒,然后除去。并记录燃烧时间、
烧灼时间和位于12英寸处的外科用脱脂棉是否有着火。
试件支撑方法水平燃烧法垂直燃烧法
判定标准

① 不足1英寸燃线的灭火

② 不足4英寸燃线的灭火。

③ 试样厚度为0.120~0.125英寸时,

    1.5英寸/分钟以下。

④ 试样厚度不足0.120英寸时,
    2.5英寸/分钟以下。

b・d・g・h中的任何一个均满足。b・d・e・g・h中的任何一个均满足。a・c・e・f・h中的任何一个均满足。

*试件尺寸

A1 :长度5英寸×宽度1/2英寸、厚度1/8±0.005英寸有必要的话,使用不足0.062的最小厚度。
A :长度5英寸×宽度1/2英寸×最小厚度、5英寸*1/2英寸×最大厚度(不超过1/2英寸)
最小厚度和最大厚度设为不超过0.125英寸。


*试样的预处理

I :23±2℃、50±5%RH,48小时
II :70±1℃、50±5%RH,168小时


*判定标准

  • a :接触1次火焰后,持续燃烧达不到10秒以上。

  • b :接触1次火焰后,持续燃烧达不到30秒以上。

  • c :5条各2次,合计10次接触火焰后的燃烧时间在50秒内。

  • d :5条各2次,合计10次接触火焰后的燃烧时间在250秒内。

  • e :火团下降后,12英寸处的脱胎棉不燃烧。

  • f :第2次接触火焰后的烧灼在30秒内。

  • g :第2次接触火焰后的烧灼在60秒内。

  • h :不燃烧到夹持部位。


*水平燃烧法

难燃性UL94标示


*垂直燃烧法

难燃性UL94标示

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities